MAX30207

製造中

±0.1℃精度、1-Wire®デジタル温度センサー

MAX30207は1-Wireインタフェース内蔵の低電力、高精度デジタル接触温度センサー

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度および高確度
    • 精度:±0.1℃ (+30℃~+50℃)
    • 精度:±0.3℃ (0℃~+70℃)
  • 長いバッテリ駆動時間
    • 動作電圧:1.7V~3.6V
    • 動作電流:67µA (測定時)
    • 平均電流:0.6µA (0.25spsで測定時)
    • 積分時間:16ms
  • 小型サイズおよび革新的パッケージ
    • 小型LGAパッケージ(2mm × 2mm)
    • 最大32の固有の物理的位置アドレス
  • 安全性と適合性
    • 固有のROM IDによってNISTトレーサビリティを備えた機器を実現
    • ハイおよびロー温度アラーム
  • 簡素で堅牢なデジタルインタフェース
    • 1-Wire®インタフェース
    • 巡回冗長検査(CRC)
    • マルチドロップ対応
    • IEC 61000-4-2 ESD:±15kV気中放電、±6kV接触放電
MAX30207
±0.1℃精度、1-Wire®デジタル温度センサー
MAX30207:簡易ブロックダイアグラム
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
eval board
MAX30207EVSYS

MAX30207の評価用システム

機能と利点

  • 柔軟なPCB設計
    • 低い熱質量によって高速応答時間を実現
    • 追加回路から離れた温度検出
  • テスト・ポイントへのアクセスが容易
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX30207の評価用(EV)システムは、±0.1℃の精度を備えた温度センサーのMAX30207を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラ・ボードのMAX32630FTHRとMAX30207_INTERFACE_EVKITボード)で構成されます。また、このEVシステムにはMAX30207 ICを実装したMAX30207_SENSOR_FLEX_EVKITフレキシブル・モジュールも含まれています。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX30207インターフェース・ボードへの給電も行います。MAX30207インターフェース・ボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX30207の評価を迅速に行うことができます。

アプリケーション

  • モノのインターネット(IoT)センサー
  • 医療用体温計
  • ウェアラブル体温モニタ

MAX30207EVSYS
MAX30207の評価用システム
MAX30207EVSYS:ボード写真

最新のディスカッション

max30207に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品