MAX14770E

製造中

±35kV、高ESD PROFIBUS RS-485トランシーバ

業界最高ESD保護PROFIBUS DPトランシーバ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.30
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内蔵保護機能によって堅牢性を向上
    • ±35kV HBM ESD (JEDEC JS-001-2012規格)
    • ±12kV接触放電ESD (IEC 61000-4-2規格)
    • ±15kV気中放電ESD (IEC 61000-4-2規格)
    • 真のフェイルセーフレシーバによってレシーバ入力の短絡やオープン時の誤った遷移を防止
    • ホットスワップによって電源投入時または活線挿入時の誤った遷移を排除
    • 短絡保護を備えた出力
    • サーマルシャットダウン回路で過度の電力損失を防止
  • 低電流によって消費電力を削減
    • シャットダウン電流:15µA
    • 消費電流:2.5mA (無負荷時、typ)
  • 最小20MbpsデータレートでProfibus準拠
  • バス上に最大128のトランシーバを接続可能
  • 小型8ピンTDFN (3mm x 3mm)で-40℃~+125℃の自動車用温度範囲
MAX14770E
±35kV、高ESD PROFIBUS RS-485トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション