RS-485:今なお最も堅牢な通信

2017年06月04日

要約

ワイヤレスネットワークの急速な普及にも関わらず、特に過酷な環境において、有線シリアルネットワークは引き続き最も堅牢で、高信頼性の通信を提供しています。これらの優れた技術で作られたネットワークは、産業およびビルオートメーションアプリケーションで効果的な通信を提供します。これらのアプリケーションではノイズ、静電気放電、および電圧フォルトに対する耐性が要求され、これらのすべてが稼働時間の増大につながります。このチュートリアルではRS-485プロトコルについて概説し、産業アプリケーションで広く使用されている理由およびそれが解決する一般的な問題について解説します。

この記事に関して

製品

MAX3488AE
製造中

+3.3V動作、±20kV ESD保護、20Mbpsおよびスルーレート制限RS-485/RS-422トランシーバ

MAX3490AE
製造中

+3.3V動作、±20kV ESD保護、20Mbpsおよびスルーレート制限RS-485/RS-422トランシーバ

MAX3161E
製造中

±15kV ESD保護、+3.0V~+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422マルチプロトコルトランシーバ

製品カテゴリ

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく