ADXL1002
新規設計に推奨高周波MEMS 加速度センサー、+/-50g、低ノイズ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$35.55
Viewing:
製品の詳細
- 平面1軸の加速度センサーでアナログ出力
- リニア周波数応答範囲:DC ~11 kHz (3 dBポイント)
- 共振周波数 : 21 kHz
- 超低ノイズ密度
- ±50 g レンジで25 μg/√Hz
- オーバーレンジの検出とDC結合により高速回復時間が可能
- 完全な電子機械式自己テスト機能
- 感度性能
- 全温度範囲の感度安定性:5%
- フルスケールレンジの直線性:±0.1%
- 直交軸感度: ±1% (ZX)、±1% (YX)
- 単電源動作
- 電源に対しレシオメトリックな出力電圧
- 低消費電力:1.0 mA
- 高速回復の省電力スタンバイ動作モード
- RoHS準拠
- 温度範囲: −40 °C ~ +125°C
- 5 mm×5 mm×1.80 mm LFCSPパッケージ
ADXL1001/ADXL1002は2種類のフルスケール・レンジ・オプションを提供し、幅広い周波数範囲にわたり超低ノイズ密度を実現し、産業用状態監視製品に適しています。ADXL1001 (±100 g) と ADXL1002 (±50 g)の代表的なノイズ密度はそれぞれ30 μg/√Hz と 25 μg/√Hzです。 2つの加速度センサー・デバイスの感度は安定しており、再現性があり、10,000 gまでの外部ショックに耐えられます。
ADXL1001/ADXL1002 は完全な静電気セルフテスト(ST) やオーバーレンジ(OR)インジケータを備えており、組み込みアプリケーションに役立つ高度なシステム・レベルの機能を可能にします。ADXL1001/ADXL1002は、又低消費電力で3.3 V ~ 5.25 Vの単電源で動作するので、ワイヤレス・センシング製品の設計を可能にします。これらの製品は5 mm×5 mm× 1.80 mm、LFCSPパッケージを採用し、-40~+125°Cの温度範囲にわたって動作が規定されています。
アプリケーション
- 状態監視
- 予知保全
- 資産の健全性
- テストおよび計測機器
- HUMS(Health usage monitoring system)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 13
製品ハイライト 1
ビデオ 8
ソリューション・カタログ 5
製品ハイライト 1
ウェブキャスト 1
Analog Dialogue 6
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL1002BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
ADXL1002BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
ADXL1002BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。