部品 58 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Axes 並べ替え # of Axes sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Accelerometer Range 並べ替え Accelerometer Range sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. BWtyp 並べ替え BW sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Type 並べ替え Output Type sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Sensing Axis 並べ替え Sensing Axis sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Istyp 並べ替え Is sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+min 並べ替え Vs+ sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+max 並べ替え Vs+ sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 選択済の値 | to$ US | Default Values 25/25 選択済の値 | to | Default Values 30/30 選択済の値 | toHz | Default Values 10/10 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | toA | toV | toV | ||||
マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 19500 | $1.60 (ADXL366BCCZ-RL) | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm),LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | 3 | 2 g, 4 g, 8 g | 200 | Digital, I²C, SPI | X, Y, Z | 960n | 1.1 | 3.6 | ||
低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸MEMS加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 23748 | $5.31 (ADXL380-1BCCZ-RL) | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | 3 | 16 g | 4k | I²C, I2S, PDM, SPI | X, Y, Z | 330 | 2.25 | 3.6 | ||
低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 6000 | $10.20 (ADXL358BCCZ-RL) | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD,14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) | 3 | 10 g, 20 g, 40 g | 2.4k | Analog | X, Y, Z | 150µ | 2.25 | 3.6 | ||
低ノイズ、低ドリフト、低消費電力3軸MEMS加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $13.01 (ADXL359BCCZ) | 14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) | 3 | 10 g, 20 g, 40 g | - | Digital | X, Y, Z | 200µ | 2.25 | 3.6 | ||
±200gの測定範囲を持つ3軸デジタル加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 853 | $4.42 (ADXL314WBCPZ-RL) | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 3 | +/-200g | 1.6k | I²C, SPI | X, Y, Z | 170µ | 2 | 3.6 | ||
マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $3.16 (ADXL367BCCZ-RL7) | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | 3 | 2 g, 4 g, 8 g | 200 | I²C, SPI | X, Y, Z | 890n | 1.1 | 3.6 | ||
マイクロパワー、3軸、±200gデジタル出力、MEMS加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 256 | $7.63 (ADXL371BCCZ-RL) | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | 3 | 200 g | 3.2k | I²C, SPI | X, Y, Z | 22µ | 1.6 | 3.5 | ||
マイクロパワー、3軸、±400g、デジタル出力、MEMS加速度センサー | 生産/供給中 | 79 | $9.32 (ADXL373BCCZ-RL) | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | 3 | +/-200g | 2.56k | Digital | X, Y, Z | 19µ | 1.6 | 3.5 | ||
3軸、±16g、I2Sデジタル加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | - | 3 | 16 g | 4k | I²C, I2S | X, Y, Z | 5m | 3 | 3.6 | ||
Wide Bandwidth, Low Noise, Vibration Sensor | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $175.78 (ADCMXL1021-1BMLZ) | 14-lead Module with integrated flex connector (27 mm x 23.7 mm x 12.4 mm) | 1 | 50 g | 10k | Digital, SPI | Z | 23.9m | 3 | 3.6 | ||
低ノイズ、広帯域幅、MEMS 加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 1046 | $38.97 (ADXL1003BCPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 200 g | 15k | Analog | X | 1m | 3 | 5.5 | ||
低ノイズ、広帯域幅、MEMS 加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 7657 | $47.23 (ADXL1005BCPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 100 g | 23k | Analog | X | 1m | 3 | 5.25 | ||
低ノイズ, 広帯域幅, MEMS 加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 102 | $42.96 (ADXL1004BCPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 500 g | 24k | Analog | X | 1m | 3.3 | 5.25 | ||
サテライト・センサー、2 軸 、60 g ~ 480 g、 SPI および PSI5インターフェース | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | - | 12-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 1.45mm w/ EP) | 2 | 120 g, 240 g, 480 g, 60 g | 400 | PSI5, SPI | X, Y | 6m | 3.135 | 11 | ||
高周波MEMS 加速度センサー、+/-100g、低ノイズ | 新規設計にお薦めします。 | 1270 | $35.55 (ADXL1001BCPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 100 g | 11k | Analog | X | 1m | 3.3 | 5.25 | ||
高周波MEMS 加速度センサー、+/-50g、低ノイズ | 新規設計にお薦めします。 | 1560 | $35.55 (ADXL1002BCPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 50 g | 11k | Analog | X | 1m | 3.3 | 5.25 | ||
加速度計、3軸、MEMS、±200gデジタル出力、マイクロパワー | 新規設計にお薦めします。 | 218 | $8.13 (ADXL372BCCZ-RL) | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | 3 | 200 g | 3.2k | I²C, SPI | X, Y, Z | 22µ | 1.6 | 3.5 | ||
ADXL356 カートに追加 myAnalogに追加 | 3軸MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力 | 新規設計にお薦めします。 | 512 | $36.83 (ADXL356BEZ) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 3 | 10 g, 20 g, 40 g | 2.4k | Analog | X, Y, Z | 150µ | 2.25 | 3.6 | |
3軸 MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、デジタル出力 | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $40.92 (ADXL357BEZ) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 3 | 10 g, 20 g, 40 g | 1k | I²C, SPI | X, Y, Z | 200µ | 2.25 | 3.6 | ||
低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | 808 | $32.74 (ADXL354BEZ) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 3 | 2 g, 4 g, 8 g | 1.9k | Analog | X, Y, Z | 150µ | 2.25 | 3.6 | ||
3軸加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、デジタル出力 ※英文・和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $36.38 (ADXL355BEZ) | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 3 | 2 g, 4 g, 8 g | 1k | I²C, SPI | X, Y, Z | 200µ | 2.25 | 3.6 | ||
低価格、1 軸、PSI5 対応サテライト・センサー | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 12-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | 120 g, 240 g, 480 g | 400 | PSI5 | X | 5m | 4.5 | 11 | ||
加速度センサー、3軸、±16 g、小型、低消費電力 | 新規設計にお薦めします。 | 257 | $4.59 (ADXL316WBCSZ) | 12-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 3 | 16 g | 1.6k | Analog | X, Y, Z | 350µ | 1.8 | 3.6 | ||
高精度、低 g、デジタル 3 軸加速度センサー | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | 16-Lead SOIC Wide | 3 | 14.2 g | - | SPI | X, Y, Z | 5m | 3.135 | 5.25 | ||
Low Cost, Single Z-Axis PSI5-Compatible Satellite Sensor | 新規設計には非推奨 | Check Distributor Inventory | - | - | 1 | 120 g, 240 g, 30 g, 480 g, 60 g | 398 | PSI5 | Z | 5m | - | 11 |