ADRV9040

新規設計に推奨

DFE、400MHz iBW RFトランシーバーを実装した8T8R SoC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8つの差動トランスミッタ(Tx)
  • 8つの差動レシーバー(Rx)
  • 2つのオブザベーション・レシーバー
  • シングルバンドおよびマルチバンド(N x 2T2R/4T4R)機能
    • 調整可能範囲内の4つの個別バンド・プロファイル1
  • 調整可能範囲:650MHz~6000MHz
  • 400MHz iBW、DPD対応
    • ハードウェア・アクセラレート、電荷トラッピング補正アルゴリズムによりGaN PAに対応
  • JESD204B/JESD204Cデジタル・インターフェースに対応
  • すべてのLOおよびベースバンド・クロック用マルチチップ位相同期
  • フル統合型フラクショナルN RFシンセサイザ
  • システム温度ソリューションを簡略化
    • 13Wの低消費電力(すべてのブロックを有効にした場合)2
    • 最大ジャンクション温度は110℃、最大125°Cで動作3
  • 完全内蔵型のDFE(DPD、CDUC、CDDC、CFR)エンジンにより、FPGAが不要となり、SERDESレーン・レートを半減
    • パワー・アンプ直線化用のDPDアダプテーション・エンジン
    • Tx/Rxチャンネルあたり最大8個のコンポーネントキャリア(CC)
    • マルチステージCFRエンジン
  • 完全内蔵型のクロック・シンセサイザ

1 バンド・プロファイルで、帯域幅とチャンネルの総合サンプリング・レートを定義します。
2 すべてのブロック(DPD、CFR、CDUC/CDDC)を有効にした場合に、TDD 200MHzの瞬時帯域幅と200MHzの占有帯域幅のユースケースを実現します。
3 >110°Cで動作した場合の動作寿命への影響は、加速係数に基づいた<110°Cでの動作によりオフセットされます。

ADRV9040
DFE、400MHz iBW RFトランシーバーを実装した8T8R SoC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems/ Baseband Processor by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer. To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Technology option - select “Wireless Communications" and choose processor/SOC as "ADRV9040 or ADRV9044" , select the check box as well and submit the form. You will receive an email notification with a link for software download.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Massive MIMOレシーバー・フロントエンドIC 2
ADRF5515A 新規設計に推奨 デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンド
ADRF5515 新規設計に推奨

デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wレシーバー・フロント・エンド

SPST、SPDT、SP3T、SP4T、SP5T、SP6T、SP8T 1
ADRF5250 新規設計に推奨 0.1 GHz to 6 GHz Silicon SP5T Switch
クロック生成デバイス 1
AD9528 新規設計に推奨

クロック・ジェネレータ、14 LVDS / HSTL出力、JESD204B対応

※英文データシート(Rev.C)、和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

SDR Integrated Transceiver Design Resources

This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADRV904x

製品詳細

はじめに

ADRV904xファミリ評価用システムを使用すると、ハードウェアやソフトウェアを独自に開発しなくてもADRV904xデバイスを評価できます。このシステムは、ADRV904xカスタマ評価用(CE)ボードとADS10-V1EBZマザーボードで構成され、これら両方で使用する壁面アダプタ電源が付属しています。この評価用ソフトウェアでは、アナログ・デバイセズが開発し、ADRV904x固有のボード・プラグインによって拡張されたACE(分析、制御、評価)ソフトウェアを使用します。このプラグインをWindowsホストPC上のACEで実行すると、イーサネットを介してADS10-V1EBZマザーボードと通信できます。ADRV904xデバイスを制御したり、このデバイスと通信したりする際、ADS10-V1EBZは、アプリケーション(ADRV904xコマンド・サーバー)を実行するベースバンド・プロセッサとして機能します。

このドキュメントは、ACE用のADRV9040ボード・プラグインに組み込まれているADRV904xコンフィギュレータのクイック・スタートアップ・ガイドとしてもお使いいただけます。ADRV904xコンフィギュレータを使用すると、ADRV904xデバイスの様々な構成を検討して、目的のユースケース構成を見つけることができます。ADRV904xコンフィギュレータでは、選択した構成について、レシーバ(Rx)、トランスミッタ(Tx)、オブザベーション・レシーバ(ORx)データパスの周波数応答の概要も得られます。

このユーザ・ガイドでは、ADRV904x評価用ソフトウェアのインストール、既存のユースケースのプログラム、およびADRV904xのトランスミッタ、レシーバ、オブザベーション・レシーバのデータパスの評価に必要な手順を詳しく説明します。このユーザ・ガイドのコンフィギュレータに関するセクションでは、新しいユースケースを生成し、それに対応するADRV904xのデータパス構成とフィルタ・グラフを表示できます。このドキュメントは、コンフィギュレータの開発が進み、ツールに新しい機能が追加されるにつれて更新されることに注意してください。

eval board
ADS10-V1EBZ

ADS10-V1EBZ Evaluation Board

機能と利点

Xilinx Virtex Ultrascale+ XCVU35P-3FSHV2892E FPGA.

  • One (1) FMC+ connector.
  • Twenty (24) 32.75Gbps transceivers supported by one (1) FMC+ connector.
  • On-board HBM DRAM in FPGA.
  • Simple USB 3.0 port interface.

製品詳細

When connected to a specified Analog Devices high speed converter evaluation board, the ADS10-V1EBZ works as a data capture/transmit board. Designed to support the highest speed JESD204B/C data converters, the FPGA on the ADS10-V1EBZ acts as the data receiver for high speed ADC's, and as the transmitter for high speed DAC's.

EVAL-ADRV904x
ADS10-V1EBZ
ADS10-V1EBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品