ADRF5250

新規設計に推奨

0.1 GHz to 6 GHz Silicon SP5T Switch

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.52
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Nonreflective 50 Ω design
  • Low insertion loss: 1.5 dB at 4 GHz
  • High isolation: 50 dB at 4 GHz
  • High input linearity
    • 0.1 dB compression (P0.1dB): 34 dBm typical
    • Third-order intercept (IP3): 57 dBm typical
  • High power handling at 85°C
    • 33 dBm through path
    • 27 dBm terminated path
  • ESD rating
    • 3.5 kV HBM, Class 2
  • Single-supply or dual-supply operation
    • Optional internal negative voltage generator (NVG)
  • 1.8 V logic-compatible control
  • 4 mm × 4 mm, 24-lead LFCSP
ADRF5250
0.1 GHz to 6 GHz Silicon SP5T Switch
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5250

ADRF5250 Evaluation Board

製品詳細

ADRF5250-EVALZ is a 4-layer, Rogers 4350B based evaluation board. For normal operation, it requires a 3.3V or 5V VDD supply. There is also an incorporated negative supply generator which is enabled or disabled depending on applied VSS supply voltage. When VSS is 0V or -3.3V, negative supply generator is enabled or disabled respectively. The ADRF5250 has 3-bit 1.8V logic compatible control interface which is controlled through V1, V2, V3 test points, TP1, TP2 and TP4. V1 and V3 test points correspond to least significant bit (LSB) and most significant bit (MSB) of digital control interface of ADRF5250.


The modes of RF paths are determined per Digital Control Voltage Truth Table which can be found in the ADRF5250 data sheet. Further details can be found in the Applications Information section of the ADRF5250 data sheet.

EVAL-ADRF5250
ADRF5250 Evaluation Board

最新のディスカッション