ADRF5515A

新規設計に推奨

デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンド

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル・チャンネルRFフロント・エンドを内蔵
    • 2段LNAおよび高出力シリコンSPDTスイッチ
    • オンチップのバイアスおよびマッチング
    • 単電源動作
  • TCASE = 105°Cで高出力に対応
    • 平均LTE出力(9dB PAR、寿命全期間):43dBm
  • ゲイン
    • 高ゲイン・モード:3.6GHzで36dB(代表値)
    • 低ゲイン・モード:3.6GHzで17dB(代表値)
  • 低ノイズ指数
    • 高ゲイン・モード:3.6GHzで1.05dB(代表値)
    • 低ゲイン・モード:3.6GHzで1.05dB(代表値)
  • 高アイソレーション
    • RXOUT-CHAとRXOUT-CHB:47dB(代表値)
    • TERM-CHAとTERM-CHB:75dB(代表値)
  • 低挿入損失:3.6GHzで0.5dB(代表値)
  • 高OIP3:35dBm(代表値)
  • パワーダウン・モードおよび低ゲイン・モード
  • 低電源電流
    • 高ゲイン・モード:5Vで95mA(代表値)
    • 低ゲイン・モード:5Vで48mA(代表値)
    • パワーダウン・モード:5Vで13mA(代表値)
  • 正ロジック制御
  • 6mm × 6mmの40ピンLFCSPパッケージ
  • ADRF5515およびADRF5519と、10WバージョンのADRF5545AおよびADRF5549とピン互換
ADRF5515A
デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンド
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5515A

ADRF5515Aデュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンドの評価

機能と利点

  • ADRF5515A用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン
  • 製品詳細

    ADRF5515Aは、3.3GHz~4.0GHz、20W、デュアル・チャンネル・レシーバー集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5515Aには、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプ(LNA)が構成されています。

    このユーザ・ガイドでは、ADRF5515Aの機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5515A-EVALZについて説明します。ADRF5515A-EVALZの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

    ADRF5515Aデータシートには、ADRF5515Aの全仕様が記載されています。ADRF5515A-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5515Aのデータシートを参照してください。

    EVAL-ADRF5515A
    ADRF5515Aデュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wのレシーバー・フロント・エンドの評価

    最新のディスカッション

    ADRF5515Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品