MAX41460

新規設計に推奨

300MHz~960MHz ASKおよび(G)FSKトランスミッタ、SPIインタフェース内蔵

長距離用の高出力パワー、低消費電流 - 低い実装コストで完全に設定可能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低い実装コスト
    • Bits-to-RFシングル-ワイヤ動作
    • 少ない部品点数(BOM)
    • 1つの、低コスト、16MHz水晶を使用
    • 小型10ピンµMAXパッケージ(3mm × 3mm)
  • 到達範囲、データレート、およびセキュリティを向上
    • PA出力パワー:最大+16dBm
    • FHSS/DSSS用の高速周波数スイッチング
    • 高速オン発振器:起動時間250µs以下
    • データレート(NRZ):最大200kbps
  • 低消費電流によってバッテリ寿命を延長
    • ASKマンチェスター符号:8mA以下
    • (G)FSKまたは2GFSK :12mA以下(315MHz時)
    • 選択可能なスタンバイおよびシャットダウンモード
    • 自動シャットダウン電流:20nA (typ)以下
  • 使用が容易
    • 単一電源動作:+1.8V~+3.6V
    • SPIインタフェースを備えた完全プログラマブル
    • 400kHz/1MHz I2Cバージョンも提供
MAX41460
300MHz~960MHz ASKおよび(G)FSKトランスミッタ、SPIインタフェース内蔵
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
MAX41460EVKIT

MAX41460、MAX41461、MAX41462、MAX41463、MAX41464の評価キット

機能と利点

  • Sub-GHz ISMトランスミッタのMAX4146xファミリを評価
  • 単一入力電源電圧:1.8V~3.6V
  • MAX32630FTHR Armマイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 7/10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御(MAX41460)およびオプションのI2C制御(MAX41461~MAX41464)
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:1.8V~3.3V
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4146xの評価キット(EVキット)は、286MHz~960MHzの周波数範囲の周波数偏位変調(FSK)、ガウス型GFSK、または振幅偏位変調(ASK)データを送信するように設計された高出力パワーVHF/UHF sub-GHz ISM/SRDトランスミッタのMAX4146xを1つ搭載しています。

MAX41460およびMAX41461~MAX41464の評価キットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX41460は内部レジスタ設定にSPIインタフェースを使用し、MAX41461~MAX41464はプリセットモードまたはI2Cインタフェースを使用したレジスタの設定および制御が可能です。

MAX41461、MAX41462、MAX41463、およびMAX41464の評価キットは、簡素な、1端子データインタフェースでも動作するように設計されており、通常動作用にデバイスを設定する必要や、他の高レベルシステム(GUIソフトウェアを備えたPC)でトランスミッタを動作用に設定する必要が軽減されます。これらのデバイスは、デバイスの選択および端子設定によってユーザーが動作周波数をプリセットすることができます。評価キット上では、動作周波数の選択は2つのジャンパの設定という簡素な方法で可能です。

このEVキットは、簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、SPIまたはI2Cポートを介したMAX4146xの全レジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御しデータジェネレータとして機能することもできます。

これらの評価キットはFCCまたはETSI認定されておらず、放射試験向けではありません。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器(AMR)
  • ビルオートメーションおよびセキュリティ
  • ガレージドア開閉装置(GDO)
  • モノのインターネット(IoT)センサーネットワーク
  • 無線コントロール玩具
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • タイヤ圧監視システム(TPMS)

eval board
MAX41461EVKIT-315

MAX41460、MAX41461、MAX41462、MAX41463、MAX41464の評価キット

機能と利点

  • Sub-GHz ISMトランスミッタのMAX4146xファミリを評価
  • 単一入力電源電圧:1.8V~3.6V
  • MAX32630FTHR Armマイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 7/10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御(MAX41460)およびオプションのI2C制御(MAX41461~MAX41464)
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:1.8V~3.3V
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4146xの評価キット(EVキット)は、286MHz~960MHzの周波数範囲の周波数偏位変調(FSK)、ガウス型GFSK、または振幅偏位変調(ASK)データを送信するように設計された高出力パワーVHF/UHF sub-GHz ISM/SRDトランスミッタのMAX4146xを1つ搭載しています。

MAX41460およびMAX41461~MAX41464の評価キットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX41460は内部レジスタ設定にSPIインタフェースを使用し、MAX41461~MAX41464はプリセットモードまたはI2Cインタフェースを使用したレジスタの設定および制御が可能です。

MAX41461、MAX41462、MAX41463、およびMAX41464の評価キットは、簡素な、1端子データインタフェースでも動作するように設計されており、通常動作用にデバイスを設定する必要や、他の高レベルシステム(GUIソフトウェアを備えたPC)でトランスミッタを動作用に設定する必要が軽減されます。これらのデバイスは、デバイスの選択および端子設定によってユーザーが動作周波数をプリセットすることができます。評価キット上では、動作周波数の選択は2つのジャンパの設定という簡素な方法で可能です。

このEVキットは、簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、SPIまたはI2Cポートを介したMAX4146xの全レジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御しデータジェネレータとして機能することもできます。

これらの評価キットはFCCまたはETSI認定されておらず、放射試験向けではありません。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器(AMR)
  • ビルオートメーションおよびセキュリティ
  • ガレージドア開閉装置(GDO)
  • モノのインターネット(IoT)センサーネットワーク
  • 無線コントロール玩具
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • タイヤ圧監視システム(TPMS)

eval board
MAX41462_EVKIT-434

MAX41460、MAX41461、MAX41462、MAX41463、MAX41464の評価キット

機能と利点

  • Sub-GHz ISMトランスミッタのMAX4146xファミリを評価
  • 単一入力電源電圧:1.8V~3.6V
  • MAX32630FTHR Armマイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 7/10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御(MAX41460)およびオプションのI2C制御(MAX41461~MAX41464)
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:1.8V~3.3V
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4146xの評価キット(EVキット)は、286MHz~960MHzの周波数範囲の周波数偏位変調(FSK)、ガウス型GFSK、または振幅偏位変調(ASK)データを送信するように設計された高出力パワーVHF/UHF sub-GHz ISM/SRDトランスミッタのMAX4146xを1つ搭載しています。

MAX41460およびMAX41461~MAX41464の評価キットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX41460は内部レジスタ設定にSPIインタフェースを使用し、MAX41461~MAX41464はプリセットモードまたはI2Cインタフェースを使用したレジスタの設定および制御が可能です。

MAX41461、MAX41462、MAX41463、およびMAX41464の評価キットは、簡素な、1端子データインタフェースでも動作するように設計されており、通常動作用にデバイスを設定する必要や、他の高レベルシステム(GUIソフトウェアを備えたPC)でトランスミッタを動作用に設定する必要が軽減されます。これらのデバイスは、デバイスの選択および端子設定によってユーザーが動作周波数をプリセットすることができます。評価キット上では、動作周波数の選択は2つのジャンパの設定という簡素な方法で可能です。

このEVキットは、簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、SPIまたはI2Cポートを介したMAX4146xの全レジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御しデータジェネレータとして機能することもできます。

これらの評価キットはFCCまたはETSI認定されておらず、放射試験向けではありません。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器(AMR)
  • ビルオートメーションおよびセキュリティ
  • ガレージドア開閉装置(GDO)
  • モノのインターネット(IoT)センサーネットワーク
  • 無線コントロール玩具
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • タイヤ圧監視システム(TPMS)

eval board
MAX41463EVKIT-915

MAX41460、MAX41461、MAX41462、MAX41463、MAX41464の評価キット

機能と利点

  • Sub-GHz ISMトランスミッタのMAX4146xファミリを評価
  • 単一入力電源電圧:1.8V~3.6V
  • MAX32630FTHR Armマイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 7/10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御(MAX41460)およびオプションのI2C制御(MAX41461~MAX41464)
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:1.8V~3.3V
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4146xの評価キット(EVキット)は、286MHz~960MHzの周波数範囲の周波数偏位変調(FSK)、ガウス型GFSK、または振幅偏位変調(ASK)データを送信するように設計された高出力パワーVHF/UHF sub-GHz ISM/SRDトランスミッタのMAX4146xを1つ搭載しています。

MAX41460およびMAX41461~MAX41464の評価キットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX41460は内部レジスタ設定にSPIインタフェースを使用し、MAX41461~MAX41464はプリセットモードまたはI2Cインタフェースを使用したレジスタの設定および制御が可能です。

MAX41461、MAX41462、MAX41463、およびMAX41464の評価キットは、簡素な、1端子データインタフェースでも動作するように設計されており、通常動作用にデバイスを設定する必要や、他の高レベルシステム(GUIソフトウェアを備えたPC)でトランスミッタを動作用に設定する必要が軽減されます。これらのデバイスは、デバイスの選択および端子設定によってユーザーが動作周波数をプリセットすることができます。評価キット上では、動作周波数の選択は2つのジャンパの設定という簡素な方法で可能です。

このEVキットは、簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、SPIまたはI2Cポートを介したMAX4146xの全レジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御しデータジェネレータとして機能することもできます。

これらの評価キットはFCCまたはETSI認定されておらず、放射試験向けではありません。

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器(AMR)
  • ビルオートメーションおよびセキュリティ
  • ガレージドア開閉装置(GDO)
  • モノのインターネット(IoT)センサーネットワーク
  • 無線コントロール玩具
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • タイヤ圧監視システム(TPMS)

MAX41460EVKIT
MAX41460、MAX41461、MAX41462、MAX41463、MAX41464の評価キット
MAX41461EVKIT-315
MAX41460、MAX41461、MAX41462、MAX41463、MAX41464の評価キット
MAX41462_EVKIT-434
MAX41460、MAX41461、MAX41462、MAX41463、MAX41464の評価キット
MAX41463EVKIT-915
MAX41460、MAX41461、MAX41462、MAX41463、MAX41464の評価キット

最新のディスカッション