MAX15062

製造中

60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

業界最小、高電圧同期整流バックレギュレータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品を削減し総コストを低減
    • ショットキー不要—同期整流動作によって高効率および低コストを実現
    • 補償内蔵
    • フィードバック分圧器内蔵で固定3.3V、5V出力電圧
    • ソフトスタート内蔵
    • 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 固定出力電圧オプション:3.3Vおよび5V
    • 可変出力電圧オプション:0.9V~0.89 x VIN
    • 最大300mA負荷電流を供給
    • PFMまたは強制PWMモードの設定が可能
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:92%
    • PFM機能によって軽負荷時に高効率を実現
    • シャットダウン電流:2.2µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード電流制限およびオートリトライ起動
    • オープンドレイン、アクティブローのRESET端子による出力電圧モニタリング内蔵
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス出力への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃(ジャンクション温度範囲-40℃~+150℃)
MAX15062
60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX15062:標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 5
MAX5033 製造中 500mA、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5035 製造中 1A、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17501 製造中 60V、500mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17502 製造中 60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17503 製造中 4.5V~60V、2.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX15062BEVKIT

MAX15062Bの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6.5V~60V
  • 出力:5V、300mA連続電流
  • 内部補償
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • ピーク効率:92%
  • 固定周波数PWM動作:500kHz
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • ヒカップモード過電流保護
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15062Bの評価キット(EVキット)は、60V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15062Bの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは広い6.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、プリセットの5V出力で最大300mAを供給します。このデバイスは低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは500kHzの固定周波数でスイッチングし、付属の部品で92%のピーク効率を実現します。
このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)のMAX15062BATA+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ駆動センサー
  • 車載用
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • スペースに制約のあるアプリケーション

MAX15062AEVKIT

MAX15062Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~60V (注1)
  • 出力:3.3V、300mA連続電流
  • 内部補償
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • ピーク効率:90%
  • 固定周波数PWM動作:500kHz
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • ヒカップモード過電流保護
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15062Aの評価キット(EVキット)は、60V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15062Aの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは広い4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、プリセットの3.3V出力で最大300mAを供給します。このデバイスは低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは500kHzの固定周波数でスイッチングし、付属の部品で90%のピーク効率を実現します。
このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)のMAX15062AATA+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ駆動センサー
  • 車載用
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • スペースに制約のあるアプリケーション

MAX15062C12EVKIT

12V出力電圧アプリケーションのMAX15062Cの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:14V~60V
  • 出力:12V、300mA連続電流
  • 内部補償
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • ピーク効率:95%
  • スイッチング周波数:500kHz
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • ヒカップモード過電流保護
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • サーマルシャットダウン
  • 鉛フリー、8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15062C-12Vの評価キット(EVキット)は、60V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15062Cの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、14V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、12V出力電圧で最大300mA負荷電流を供給します。このデバイスは、低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは、500kHzの周波数でスイッチングし、付属の部品で95%のピーク効率を実現します。
このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)のMAX15062CATA+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • プロセス制御

MAX15062C5EVKITE

5V出力電圧アプリケーションのMAX15062の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6.5V~60V
  • 出力:5V、300mA連続電流
  • 内部補償
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • ピーク効率:95%
  • スイッチング周波数:500kHz
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • ヒカップモード過電流保護
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • サーマルシャットダウン
  • 鉛フリー、8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX15062C5EVKITE#評価キット(EVキット)は、60V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15062Cの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは広い6.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、5V出力電圧で最大300mAの負荷電流を供給します。このデバイスは、低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは500kHzの周波数でスイッチングし、付属の部品で95%のピーク効率を実現します。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX15062のデータシートを参照してください。

このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)のMAX15062CATA+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • プロセス制御

MAX15062BEVKIT
MAX15062Bの評価キット
MAX15062AEVKIT
MAX15062Aの評価キット
MAX15062C12EVKIT
12V出力電圧アプリケーションのMAX15062Cの評価キット
MAX15062C5EVKITE
5V出力電圧アプリケーションのMAX15062の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes165 board
MAXREFDES165 Circuits from the Lab®

Four-Channel IO-Link Master

機能と利点

Features:

  • Fully IO-Link Version 1.1 compliant
  • TMG TE IO-Link master stack
  • Easy-to-Use IO-Link Device Tool V5 from TMG
  • 4 IO-Link master ports
  • Ships with all required cables
  • Field-update programmable

Competitive Advantages

  • Simultaneous four-port operation
  • Easy-to-use GUI
  • IODD import
MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145 Circuits from the Lab®

8チャンネルIO-Linkマスタ

機能と利点

  • IO-Linkバージョン1.1に完全準拠
  • TEConcept IO-Linkマスタ・スタック
  • 使いやすいTEConcept CT ツール
  • 8個のIO-Linkマスタ・ポート
  • 必要なケーブルがすべて付属
  • フィールド・アップデートをプログラム可能

同等品と比較した場合の利点

  • 8ポート同時動作
  • 使いやすいGUI
  • IODDインポート
MAXREFDES46
MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

4-Channel Analog Input/Output

機能と利点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 Circuits from the Lab®

16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

機能と利点

  • 高精度
  • 入力電圧:-10~+10V ±20%
  • 入力電流:4~20mA +20%
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
5815fig00
Palo Verde (MAXREFDES33) Circuits from the Lab®

Step-Down Converter

機能と利点

Applications

  • Industrial sensors
  • Process control
  • 4–20mA current loops
  • General-purpose point-of-load
  • High-voltage LDO replacement
  • HVAC and building control
  • PLCs

Features

  • Minimal external components and low system cost
  • Versatile functionality allows stocking of fewer DC-DC regulators
  • Low power dissipation
  • Reliable operation in adverse industrial environments
  • Pmod-compatible form factor
MAXREFDES79
MAXREFDES79 Circuits from the Lab®

4-Port IO-Link Master

機能と利点

  • Fully IO-Link version 1.1 compliant (downloadable test report)
  • TEConcept IO-Link master stack
  • Easy TEConcept TC tool
  • 4 IO-Link ports
  • Power and status LEDs
  • User-friendly enclosure
  • Ships with all cables needed
  • Field update programmable
MAXREFDES165
Four-Channel IO-Link Master
maxrefdes165 board
maxrefdes165 kit
MAXREFDES145
8チャンネルIO-Linkマスタ
MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145
MAXREFDES145 System Board
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES46
MAXREFDES46-Fig01
MAXREFDES61
16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61
Palo Verde (MAXREFDES33)
Step-Down Converter
5815fig00
5815fig01
MAXREFDES79
4-Port IO-Link Master
MAXREFDES79
MAXREFDES79 System Block Diagram

最新のディスカッション

max15062に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品