MAX1472

製造中

300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ

SOT23パッケージの業界最小300MHz~450MHzトランスミッタ、わずか5.5mA (+10dBm出力)の消費電力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源動作:2.1V~3.6V
  • 低動作消費電流*:5.3mA
  • 変調度90dBのASKをサポート
  • +10dBm以上の出力調整可能
  • 小型低コスト水晶を使用
  • 小型3mm x 3mm、の8ピンSOT23パッケージ
  • 220µs高速起動発振器
MAX1472
300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 2

技術記事 25

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ISM RFレシーバ(1GHz以下) 2
MAX1470 製造中 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
MAX1473 製造中 拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1472EVKIT

MAX1472の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 実証済みの部品リスト
  • 複数テストポイントをボード上に搭載
  • 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョンで提供
  • 設定可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • 付属のバッテリを使ってスタンドアロントランスミッタとして動作可能

製品詳細

MAX1472の評価キット(EVキット)を使って、ASKトランスミッタのMAX1472を詳細に評価することができます。このEVキットによってデバイスのRF性能を試験することが可能で、補助回路の追加は不要です。RF出力は50Ωの整合回路とSMAコネクタを使用して、試験機器への接続が容易になります。また、1/4波長ホイップアンテナと接続するための逆極性SMAも備えています。このEVキットは、データエンコードを容易にするためにユーザの組込み設計にじかに接続することもできます。

MAX1472のEVキットは、315MHzと433.92MHzの2つのバージョンで提供されます。受動部品は、これらの周波数に最適化されています。これらの部品を変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることは容易です。

また、ユーザの設計への実装を容易にするために、MAX1472のEVキットは、簡単に複製可能で、製品化までの時間を短縮化する実証済みのPCBレイアウトも備えています。このEVキットのガーバーファイルは、japan.maximintegrated.comからダウンロードして入手することができます。

アプリケーション

  • 無線制御の玩具
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • RFリモート制御
  • セキュリティシステム
  • タイヤ圧監視(TPM)
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
  • ワイヤレスゲームコンソール
  • ワイヤレスセンサー

MAX1472EVKIT
MAX1472の評価キット

最新のディスカッション

MAX1472に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品