MAX13442E

製造中

±15kV ESD保護、±80V障害保護、フェイルセーフRS-485/J1708トランシーバ

TVSおよびPTCのような最大±80Vの過電圧保護に必要な外付け部品が不要であるため、設計を簡素化し基板スペースを削減

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ±15kVのESD保護
  • ±80Vの障害保護(±60V MAX13443E)
  • 保証データ速度:10Mbps (MAX13443E)
  • 通信アプリケーションに対してホットスワップ可能
  • 真のフェイルセーフレシーバ入力
  • 強化スルーレート制限によって、エラーのないデータ転送の実現が容易(MAX13442E/MAX13444E)
  • 最大128個のトランシーバをバス上に接続可能
  • コモンモード入力電圧範囲:-7V~+12V
  • ±6mAのフォールドバック電流制限
  • 業界標準のピン配置
MAX13442E
±15kV ESD保護、±80V障害保護、フェイルセーフRS-485/J1708トランシーバ
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
RS-485およびRS-422インターフェース 1
MAX3430 製造中 ±80Vフォルト保護、フェイルセーフ、1/4負荷、+3.3V RS-485トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品