LTC6820

製造中

isoSPI絶縁型通信インタフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • AEC-Q100 車載対応
  • 1Mbpsの絶縁型SPIデータ通信
  • 標準トランスを使用したシンプルな電気的絶縁
  • 1本のより対線による双方向インタフェース
  • 最大100メートルのケーブル長をサポート
  • EMIの影響をきわめて受けにくくEMIの放射が非常に少ない
  • ノイズ排除性が高く低消費電力の構成が可能
  • ISO26262準拠システムに対応した設計
  • ほとんどのSPIシステムでソフトウェア変更不要
  • 超低アイドル電流:2μA
  • 自動起動検出
  • 動作温度範囲:–40℃~125℃
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 1.7V~5.5Vのすべてのロジックにインタフェース
  • 16ピンQFNパッケージおよびMSOPパッケージで供給可能
LTC6820
isoSPI絶縁型通信インタフェース
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
バッテリ・セル・バランサ 2
LT8584 新規設計に推奨 遠隔測定インタフェースを備えた2.5Aモノリシック・アクティブ・セル・バランサ
LTC3300-1 新規設計に推奨 高効率の双方向マルチセル・バッテリ・バランサ
マルチセル・バッテリ・スタック・モニタ 1
LTC6804-1 新規設計には非推奨 12 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、ディジーチェーン・インターフェース付き、第3世代
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2792B

LTC6820 Demo Board | Dual Master isoSPI Adapter

製品詳細

The demonstration circuit DC2792B is an SPI serial to dual-port isoSPI adapter that uses a pair of multiplexed LTC6820 isoSPI transceivers and miniaturized isoSPI connectors (2 contact DuraClik). The board can functionally replace a DC1941 in cases where isoSPI battery-management (BMS) devices are being evaluated, but provides a second isoSPI master to exercise the reversible isoSPI feature where available. The SPI interface can be provided via the legacy 14-contact ribbon cable from either a DC590 or DC2026 USB adapter, or directly installed on the DC2026 as a Linduino shield. The two isoSPI ports are MAIN and AUXiliary, with activity of each indicated by blue LEDs. For use in place of DC1941 or non-reversible isoSPI networks, the MAIN port must be used. Power for the DC2792B comes indirectly from the USB port of the host computer, via the USB to serial adapter being used.

eval board
DC2792A

製造中止:LTC6820デモ用ボード | デュアル・マスタisoSPIアダプタ

製品詳細

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。代替ボードはDC2792Bです。

デモ回路DC2792Aは、SPIシリアルとデュアルポートisoSPI間をつなぐアダプタで、マルチプレクスされたLTC6820 isoSPIトランシーバーのペアを使用します。このボードは、isoSPIバッテリ管理(BMS)デバイスを評価する場合に、DC1941の代わりに使用することができますが、利用可能な場合には、反転isoSPI機能を実行するための第2のisoSPIマスタとしても機能します。SPIインターフェースは、DC590またはDC2026のいずれかのUSBアダプタから、従来の14ピン・リボン・ケーブルを介して提供することも、Linduino「シールド」としてDC2026に直接取り付けることもできます。メインおよび補助の2つのisoSPIポートがあり、それぞれのアクティビティが青色のLEDで示されます。DC1941の代わりに使用する場合は、メイン・ポートを使用する必要があります。DC2792Aの電源は、ホスト・コンピュータのUSBポートから、USBシリアル変換アダプタを介して間接的に供給されます。

eval board
DC2617A

LTC6820 Demo Board | Arduino Interface for isoSPI or Isolated CAN

製品詳細

Demonstration circuit 2617A implements the isoSPI and isolated CAN interface hardware on a single Arduino shield. It allows Arduino-compatible controller boards to communicate with isoSPI and/or CAN bus networks.

eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)

製品詳細

Demonstration circuit 1941 is an isoSPI™ transceiver board, based on Linear Technology’s LTC6820. The LTC6820 provides a method of interconnecting standard serial peripheral interface (SPI) devices using a single twisted pair connection. This proprietary 2-wire interface is called isoSPI. The LTC6820 encodes SPI signals, up to 1Mbps, into a differential isoSPI signal which is transmitted via a simple pulse transformer through a twisted pair. At the other end of the twisted pair, the isoSPI signal can be translated back to SPI (using another LTC6820).


 


eval board
DC2100B-C

12 Cell 4A Controller Board Bi-Directional Active Cell Balancer with LTC3300-1, LTC6804-2 and LTC6820

製品詳細

Demonstration Circuit DC2100B-D is a stackable, bidirectional cell balancer slave board using the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. It requires the DC2100B-C for proper operation. The DC2100B-D uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 Synchronous Flyback ICs to provide active cell balancing. The DC2100B-C controller board contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 isolated USB transceiver, the LTC6804-2, two LTC3300-1 ICs, and the LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication. Up to seven DC2100B-D boards can be connected to a DC2100B-C to build a stacked system of eight total boards.

eval board
AD-CELLPACKBM-SL

Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications

機能と利点

  • Accurate voltage and current measurement
  • Highly scalable and ease of integration
  • Robust isoSPI capability implementable in daisy chain high count
  • Inclusive passive balancing with individual pulse-width modulation
  • Isolated power supply between microcontroller and battery monitoring devices
  • High voltage and current supply measurement
  • Fast overcurrent (OC) measurement
  • Redundancy measurement
  • Modular BMS Solution
  • Ready to use Broadmarket BMS GUI for Evaluation

製品詳細

The AD-CELLPACKBM-SL is a complete BMS kit consisting of the EVAL-ADBMS6830BMSW 16-channel cell monitoring module, the EVAL-ADBMS2950-BASIC pack monitoring module, EVAL-ADBMS6822 isoSPI adapter, and a microcontroller board.​

The AD-CELLPACKBM-SL can operate either in embedded mode or through a PC-based graphical user interface. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for BMS applications.​

This package comes with the SDP-K1 as its MCU module, but the BMS components included in this kit are also compatible for use with other controller boards such as the AD-APARD32690-SL or MAX32690EVKIT.​

Upon purchase, the AD-CELLPACKBM-SL kit comes with the following boards and accessories:​.

Boards​

  • 2x EVAL-ADBMS6830BMSW 16-Channel Battery Cell Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS2950-BASIC Battery Pack Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS6822 Dual isoSPI Adapter (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) Controller Board (can be purchased separately)​
  • 2x DC2472A Battery Cell Emulator (can be purchased separately)​
  • 1x MAX32625PICO Programming Adapter with 10-pin SWD cable (can be purchased separately)​

Cables and Other Accessories​

  • 2x Cell Connector Block (18-cell connector)​
  • 3x DuraClik isoSPI Twisted Pair Cables​
  • 3x USB Type A to Micro-B Cable​
  • 3x Alligator Clip / Test Lead​

APPLICATIONS

  • IoT Battery Management
  • Industrial Machine Vision
  • Power Tools
  • Mobile Robotics Battery Management
  • Industrial Equipment Battery Monitoring
  • Adaptive Battery Type System Monitoring
  • Portable Energy Storage Systems
  • Electric Two-Wheelers (E2W such as E-scooter, E-bikes)
  • Light Electric Vehicles

DC2792B
LTC6820 Demo Board | Dual Master isoSPI Adapter
DC2792A
製造中止:LTC6820デモ用ボード | デュアル・マスタisoSPIアダプタ
DC2617A
LTC6820 Demo Board | Arduino Interface for isoSPI or Isolated CAN
DC1907A
OBSOLETE: LTC6820 isoSPI 2-Wire Serial Analyzer
DC1941D
LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)
DC2100B-C
12 Cell 4A Controller Board Bi-Directional Active Cell Balancer with LTC3300-1, LTC6804-2 and LTC6820
AD-CELLPACKBM-SL
Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications

リファレンス・デザイン

CN0410
Programmable, 3-Channel LED Current Source Driver with isoSPI Repeater

最新のディスカッション

最近表示した製品