ADP7112

新規設計に推奨

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低ノイズ:固定の出力電圧に関係なく11μV rms
  • PSRR:88dB@10kHz、68dB@100kHz、50dB@1MHz、VOUT=5V以下、VIN=7V
  • 入力電圧範囲:2.7V~20V
  • 最大出力電流:200mA
  • 初期精度:±0.8%
  • ライン、負荷、温度についての精度:±1.8%、TJ=-40℃~+125℃
  • 低ドロップアウト電圧:200mV(typ)@200mA負荷、VOUT=5V
  • ユーザー・プログラマブルのソフト・スタート機能
  • 低静止電流:IGND=50μA(typ)(無負荷時)

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADP7112

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS
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
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP7112
  • ADP7112-1.8
  • ADP7112-2.5
  • ADP7112-3.3
  • ADP7112-5.0
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-96TOF1-EBZ

3DToF開発プラットフォーム

機能と利点

アナログ・デバイセズのToFシステムは、VGA CCDを使用、640×480ピクセルの距離画像キャプチャが可能で、市販されている他社ToFシステムと比較して最大4倍の解像度を実現しました。他社のToFセンサーでは検出不能な、小さく薄い物体も検出し、距離測定を可能にします。詳細情報は、ToF技術情報ページに掲載しています。

  • レンジ:<6m
  • FoV:90° ×69.2°
  • 波長940nm
  • 近距離: 25cm〜80cm
  • 中距離:30cm〜4.5m
  • 長距離:3m〜6m
  • 精度:<2%(全範囲)
  • フレーム・レート:最大30fps(アプリケーション・プロセッサ、OS、およびホスト・コンピュータへのインターフェースに応じて変動)
  • 分解性能:640×480ピクセル 
  • 各種PCインターフェース・オプション(USB、ETH、WiFi)
  • ToF専用システム制御API&データ・アクイジション
  • Linux、Windows、Macオペレーティング・システム
  • 完全オープンソースのソフトウェア・フレームワークMATLAB®、Python、RobotOSのラッパー
  • ソフトウェアやアルゴリズム開発とハードウェア最適化を同時進行するプラットフォーム
  • サード・パーティのネットワークで個別の生産ニーズに合わせたプラットフォーム変更
 

製品詳細

AD-96TOF1-EBZは、優れた実績を有する奥行き検知用ハードウェア・プラットフォームです。96Boardsエコシステムのプロセッサ・ボードと組み合わせて、3Dソフトウェアやアルゴリズムの開発に利用できます。ソフトウェアやアルゴリズムの開発中は、ハードウェア設計の製品化に向けた注力が可能な期間となります。アナログ・デバイセズが、個々の用途に合ったプラットフォームのカスタマイズをお手伝いするサード・パーティ開発者を推薦致します。

お客様のお好みや開発経験に応じて、各種96Boardsプロセッサ・ボードを使用した総合的なシステム評価とカスタム開発が可能です。メザニン・ボードは、Raspberry Piインターフェースも利用可能で、より柔軟にお客様のニーズにお応えします。

非常に小型かつ低消費電力で、測定可能距離は最大6m、屋内外を問わず、性能・VGA解像度、共に良好なソリューションです。

下記の用途でご利用いただけます:

  • ロボティクス
  • 産業オートメーション
  • SLAM(同時自己位置地図獲得)
  • 拡張現実
  • 仮想現実
  • ドローン
  • 車載センサー

eval board
EVAL-ADMX1001

完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高分解能ソース
    • DC、50Hz~40kHzの周波数範囲
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • THD:−130dBc THD(1kHz時の代表値)
    • オンボード・パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス)出力:最大3.5VRMS
    • 保存された複数の波形間の高速パターン切り替え
  • 完全差動入力アクイジション・チャンネル
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(代表値、自己消費電力)
  • テストおよび測定システムに統合するためのSPIインターフェース

製品詳細

ADMX1001は、アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み正弦波および高分解能任意波形の発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの実例となるものであり、信号歪みを、高性能D/Aコンバータ(DAC)とアンプだけで達成できるレベルよりも低減します。その差動出力は、高性能A/Dコンバータ(ADC)、オーディオ・コーデック、およびその他のオーディオICやシステムのテストで必要とされることが多いコモンモード・レベルに設定できます。信号発生器とアクイジション・チャンネルは、別々の使いやすいSPIインターフェースを用いて個別に制御できます。ADMX1001は、スモール・フォーム・ファクタを有するため、テスト・システムに容易に組み込むことができ、あるいは、測定や特性評価用の作業台で簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスデューサーのテスト
  • 周波数応答とネットワーク解析
  • 自動試験装置(ATE)

eval board
AD-3DSMARTCAM1-PRZ

Smart Camera for 3D & 2D sensing

機能と利点

  • 3D and 2D sensing
  • AI Edge processing capability
  • WiFi and Gigabit Ethernet connectivity
  • Open Source SDK with Windows and Linux support 

製品詳細

The AD-3DSMARTCAM1-PRZ is a 2D & 3D machine vision solution with AI edge processing capabilities. It can be used for implementing advanced machine vision applications for different industry segments including logistics, robotics, agriculture and people activity monitoring.

An open-source SDK that accompanies the hardware platform enables configuring the camera and extracting depth, IR and RGB data from the camera on the host system of your choice. Windows and Linux support are built into the SDK as well as sample code and wrappers for various languages including Python, C/C++ and MATLAB. The SDK also integrates with 3rd party technologies like OpenCV, Open3D and RoS.

APPLICATIONS

  • Logistics
  • Robotics
  • Agriculture
  • Building Management 
  • People Activity Monitoring
Specification Table
Camera
3D ToF sensor FoV 90x60, Range: 4m, Resolution 640x480 @ 30fps
RGB sensor FoV 128x68, Range 6m, Resolution 1920x1080 @ 30fps
Connectivity
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 867Mbps with dual stream in 802.11n, 2x2 Access Points with MIMO standard
Ethernet (optional) 1xRJ45 10M/100M/1G self-adaptive Ethernet port
Bluetooth 5.0 Bluetooth Class 1 or Class2 transmitter operation, Adaptive frequency hopping
Power supply
External power 12V DC @ 2A
Power over Ethernet (optional) PoE+ IEEE802.3-2012, max 20W
Operating Conditions
Temperature Range -25C to 60C
Operating Class IP66
Computing Resources
CPU Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz
GPU 128-core Maxwell
Memory 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s
Storage 16GB eMMC
Certifications
Safety, EMC, Environment Eye safe and conforms to necessary regional standards

eval board
EVAL-ADMX1002

超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高解像度ソース
    • 周波数範囲:DC 、50Hz~40kHz
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • −130dBc THD(1kHz(代表値)の時)
    • 内蔵パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス型)出力:最大3.6VRMS
  • 複数の記憶された波形間の高速パターン・スイッチング
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(自己消費、代表値)
  • SPIインターフェースをテストおよび測定システムに統合

製品詳細

ADMX1002は、超低歪み、正弦波、高解像度の任意波形発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの採用により、信号の歪みを、高性能のDAC(D/Aコンバータ)やアンプのみが達成できるレベル以下に低減します。その差動出力は、高性能ADC(A/Dコンバータ)、オーディオ・コーデック、その他のオーディオICやシステムのテストで必要になることが多いコモンモード・レベルに合わせて設定できます。容易に導入可能なSPIインターフェースとスモール・フォーム・ファクタにより、ADMX1002は、テスト・システムへの組み込みが容易にでき、測定や特性評価用の作業台でも簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスジューサのテスト
  • 周波数応答およびネットワークの解析
  • ATE(自動試験装置)

eval board
EVAL-ADP7112

ADP7112 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage range: 2.7 V to 20 V 
  • Output current range: 0 mA to 200 mA 
  • Output voltage initial accuracy: ±0.8% 
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C 
  • Adjustable output voltage via two external resistors from any fixed output voltage option

製品詳細

The ADP7112CB-EVALZ is an evaluation board used to demonstrate the functionality of the ADP7112 linear regulator.

Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current, can be demonstrated with just a single voltage source, load resistors, and a voltmeter or an ammeter. For more details about the linear regulators, visit www.analog.com.

Complete specifications for the ADP7112 are available in the ADP7112 data sheet available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

AD-96TOF1-EBZ
3DToF開発プラットフォーム
EVAL-ADMX1001
完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール
AD-3DSMARTCAM1-PRZ
Smart Camera for 3D & 2D sensing
EVAL-ADMX1002
超低歪み信号発生器測定モジュール
EVAL-ADP7112
ADP7112 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0410
Programmable, 3-Channel LED Current Source Driver with isoSPI Repeater

最新のディスカッション

最近表示した製品