LTC3613

新規設計に推奨

差動出力検出を備えた24V、15Aモノリシック降圧レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~24V 出力電圧範囲:最大15Aで0.6V~5.5V
  • 出力電圧精度:±0.67%
  • オン時間制御の谷電流モード・アーキテクチャ、優れた電流シェアリング
  • 200kHz~1MHz範囲でプログラム可能&外部クロックに同期可能な周波数
  • RSENSE またはインダクタのDCRによる電流検出(高精度の電流制限付き)
  • 高速過渡応答
  • 差動出力電圧検出により、500mVの同相リモート・グランドが可能
  • tON(MIN) = 65ns、tOFF(MIN) = 105ns
  • 過電圧保護と電流制限フォールドバック
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 起動時の電圧トラッキング
  • 内部LDOをバイパスする外部VCC入力
  • マイクロパワーのシャットダウン:IQ = 15μA
  • 7mm × 9mm 56ピンQFNパッケージ
LTC3613
差動出力検出を備えた24V、15Aモノリシック降圧レギュレータ
High Efficiency High Power Step-Down Converter Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
LTC7130 新規設計に推奨 TC7130 -超低DCRによる検出機能を備えた20V、20Aモノリシック降圧コンバータ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4218 新規設計に推奨 Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1700A

LTC3613EWKH Demo Board | VIN = 4.5V to 24V, VOUT = 1.5V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 1700A is a fast, high efficiency synchronous buck DC/DC converter with 4.5V to 24V input range. It can supply 15A maximum load current at 1.5V output. The demo board features the LTC3613EWKH regulator. No external MOSFETs are required.


The controlled on-time constant frequency valley current mode architecture allows for both fast transient response and constant frequency switching in steady-state operation.

DC1700A
LTC3613EWKH Demo Board | VIN = 4.5V to 24V, VOUT = 1.5V @ 15A
DC1700A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-DEV-5CGTD9N Dev Kit
Altera Cyclone V GT FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DC934A Demo Board for DK-DEV-5CSXC6N
Altera Cyclone V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone V GT FPGA Development Kit
DK-DEV-5CGTD9N Dev Kit
DK-DEV-5CGTD9N Block Diagram
DK-DEV-5CGTD9N Power Tree
DK-DEV-5CGTD9N Power Tree No TI DDR Regulator
Altera Cyclone V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite
DC934A Demo Board for DK-DEV-5CSXC6N
DK-DEV-5CSXC6N Dev Kit
DK-DEV-5CSXC6N Block Diagram
DK-DEV-5CSXC6N Power Tree
DK-DEV-5CSXC6N LTC Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品