LTC7130
新規設計に推奨TC7130 -超低DCRによる検出機能を備えた20V、20Aモノリシック降圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.95
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V~20V
- 低デューティ・サイクル・アプリケーション向けに最適化
- 高効率:最大95%
- リニアテクノロジー独自の電流モード・アーキテクチャ
- 大電流の並列動作
- 温度補償された超低DCRによる電流検出
- プログラム可能な出力電流制限
- 高速差動リモート検出アンプ
- 出力電圧レギュレーション精度:±0.5%
- 穏やかに回復する出力短絡保護
- プログラム可能なソフトスタート、トラッキング
- プログラム可能な固定周波数: 250kHz~770kHz
- EXTVCCによる電力損失の低減
- 出力低電圧/過電圧状態に対応するフォルト・インジケータ
- 6.25mm × 7.5mm × 2.22mm BGAパッケージ
LTC7130は、最大20Aの連続負荷電流を供給できる電流モード同期整流式モノリシック降圧コンバータです。このデバイスは電流検出信号の信号対ノイズ比を高める独自のアーキテクチャを採用しているので、DC抵抗が非常に小さいパワー・インダクタを使用して、大電流アプリケーションでの効率を最大限に高めることができます。この機能により、低DCRアプリケーションでよく見られるスイッチング・ジッタも減少します。また、LTC7130は、高速差動リモート検出アンプとプログラム可能な電流検出制限回路を内蔵しており、10mV~30mVの範囲から選択して、最大20Aの出力電流制限値を設定することができます。 更に、DCR温度補償機能により、全温度範囲で最大出力電流を高精度に制限します。
LTC7130は、±0.5%の制限値を保証した0.6V高精度リファレンスも備えており、これによって高精度の出力電圧を実現します。入力電圧範囲が5V~20Vなので、多種多様のバス電圧と各種のバッテリをサポートします。
LTC7130は、端子仕上げがSnPb/RoHSに準拠した高さの低い小型BGAパッケージで供給されます。
アプリケーション
- DSP、FPGA、ASICのリファレンス設計
- 通信/データ通信システム
- 分散化高電力密度システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7130EY#PBF | 63-Lead BGA (7.5mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTC7130IY#PBF | 63-Lead BGA (7.5mm x 6.25mm x 2.22mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTC7130EY#PBF | 製造中 | |
LTC7130IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7130
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC7130
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。