LTC2873

製造中

終端抵抗を切り替え可能なシングル・バスRS485/RS232マルチプロトコル・トランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RS485トランシーバ1回路またはRS232トランシーバ1回路
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • RS485:最大20Mbps
  • スルー制御のRS232動作:
    • 1Mbpsまたは250kbpsを選択可能
  • 内蔵のRS485(120Ω)終端抵抗とRS232(5kΩ)終端抵抗の自動選択
  • 高いESD耐電圧:±26kV(人体モデル)
  • ロジック・ループバック・モード
  • ロジック・インタフェース電圧範囲:1.7V ~5.5V
  • 最大256のRS485ノードをサポート
  • RS485レシーバのフェイルセーフ機能によりUARTのロックアップを防止
  • Hグレードを供給可能(–40°C~125°C)
  • 24ピン4mm×5mm QFNパッケージで供給可能
LTC2873
終端抵抗を切り替え可能なシングル・バスRS485/RS232マルチプロトコル・トランシーバ
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
マルチプロトコル・トランシーバー 3
LTC2872 製造中 終端を内蔵したRS232/RS485デュアル・マルチプロトコル・トランシーバ
LTC2870 製造中 終端抵抗を内蔵したRS232/RS485マルチプロトコル・トランシーバ
LTC2871 製造中 終端抵抗を内蔵したRS232/RS485マルチプロトコル・トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2364A

LTC2873 Demo Board | Single Bus RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination (Shared I/O) (DC2026 Optional)

製品詳細

Demonstration circuit 2364A showcases the LTC2873 RS232/RS485 multiprotocol transceiver with integrated termination. The DC2364A operates as a stand-alone evaluation platform or can be used as a shield with a Linduino® or Arduino microcontroller board for quick and versatile evaluation of the LTC2873.


DC2026 is optional (not required).

DC2364A
LTC2873 Demo Board | Single Bus RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination (Shared I/O) (DC2026 Optional)

最新のディスカッション

最近表示した製品