LTC2872

製造中

終端を内蔵したRS232/RS485デュアル・マルチプロトコル・トランシーバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4つのRS232トランシーバと2つのRS485トランシーバ
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 20MbpsのRS485と500kbpsのRS232
  • 内蔵のRS485(120Ω)終端抵抗とRS232(5kΩ)終端抵抗の自動選択
  • 半二重/全二重RS485の切り換え
  • ロジック・ループバック・モード
  • 高いESD耐電圧:ラインの入出力で±16kV
  • 1.7V~5.5Vのロジック・インタフェース
  • 最大256のRS485ノードをサポート
  • RS485レシーバのフェイルセーフ機能完備によりUARTのロックアップを排除
  • 38ピン5mm × 7mm QFNパッケージ
LTC2872
終端を内蔵したRS232/RS485デュアル・マルチプロトコル・トランシーバ
RS485 Mode with Duplex Control RS232 Mode Mixed Mode with RS485 Termination Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マルチプロトコル・トランシーバー 3
LTC2870 製造中 終端抵抗を内蔵したRS232/RS485マルチプロトコル・トランシーバ
LTC2871 製造中 終端抵抗を内蔵したRS232/RS485マルチプロトコル・トランシーバ
LTC2873 製造中 終端抵抗を切り替え可能なシングル・バスRS485/RS232マルチプロトコル・トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC1851A

LTC2872 RS232/RS485 Dual Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination

製品詳細

DC1851A: Demo Board for the LTC2872 RS232/RS485 Dual Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination.


 


DC1851A
LTC2872 RS232/RS485 Dual Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination
DC1851A Demo Board DC1851A Demo Board DC1851A Demo Board DC1851A Demo Board DC1851A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品