LT8640
LT8640-1
新規設計に推奨
静止電流2.5μAの42V、5A同期型降圧Silent Switcher
- 製品モデル
- 30
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.13
製品の詳細
- Silent Switcher®アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- スペクトラム拡散周波数変調
- 高周波で高効率
- 1MHz時の最大効率:96%(12VIN、5VOUT)
- 2MHz時の最大効率:95%(12VIN、5VOUT)
- 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
- 最大連続出力電流5A、ピーク・トランジェント出力電流7A
- 超低静止電流のBurst Mode®動作
- IQ =2.5µAで12VINから3.3VOUTを制御
- 出力リップル<10mVP-P
- 高速最小スイッチ・オン時間:30ns
- すべての条件で低ドロップアウト:100mV(1A時)
- 強制連続モード(LT8640-1のみ)
- 過負荷時のインダクタ飽和に対する安全な耐性
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~3MHz
- ピーク電流モード動作
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 小型18ピン(3mm×4mm)QFNおよびサイド・ウェッタブルQFN
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8640/LT8640-1降圧レギュレータは、Silent Switcherアーキテクチャを備えており、最大3MHzの周波数で高い効率を実現しながら、EMI放射を最小限に抑えるように設計されています。出力が完全にレギュレーション状態で2.5µAという超低静止電流であるため、微小負荷電流で最高の効率が要求されるアプリケーションが実現できます。
LT8640/LT8640-1では、30nsの高速最小トップ・スイッチ・オン時間により、高いVINから低いVOUTに高い周波数で変換できます。SYNC/MODEピンにより、Burst Mode 動作、スペクトラム拡散モード、外部クロックへの同期、パルス・スキップ・モード(LT8640)、強制連続モード(LT8640-1)のいずれかを選択できます。
パッケージ | SYNC/MODE ≠ 0 | VC補償 | H-GRADE | CLKOUT | 内部コンデンサ | |
LT8640 | QFN | パルス・スキップ | 内部 | あり | なし | なし |
LT8640-1 | QFN | FCM | 内部 | あり | なし | なし |
LT8640S | LQFN | FCM | 内部 | なし | なし | あり |
LT8643S | LQFN | FCM | 外部 | なし | あり | あり |
LT8640S-2 | LQFN | FCM | 内部 | あり | あり | なし |
LT8643S-2 | LQFN | FCM | 外部 | あり | あり | なし |
アプリケーション
- 自動車用電源および産業用電源
- 汎用降圧電源
- GSM電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 2
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 30, 2020 - 20_0293 Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to UTAC Thailand |
||
LT8640EUDC#PBF | 製造中 | |
LT8640EUDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8640EUDCF#PBF | 製造中 | |
LT8640EUDCF#TRPBF | 製造中 | |
LT8640HUDC#PBF | 製造中 | |
LT8640HUDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8640HUDCF#PBF | 製造中 | |
LT8640HUDCF#TRPBF | 製造中 | |
LT8640IUDC#PBF | 製造中 | |
LT8640IUDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8640IUDCF#PBF | 製造中 | |
LT8640IUDCF#TRPBF | 製造中 | |
LT8640JUDCF#PBF | 製造中 | |
LT8640JUDCF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8640
- LT8640-1
- LT8640A
- LT8640S-2
LTpowerCAD 2
- LT8640 Project - 42V, 5A Monolithic μPower Buck Silent Switcher (5.7-42V to 5V @ 5A)
- LT8640 Project - 42V, 5A Monolithic μPower Buck Silent Switcher (8-42V to 5V @ 5A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8640
- LT8640S
- LT8640SA
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。