LT8643S

新規設計に推奨

静止電流が2.5μAの42V、6A同期整流式降圧Silent Switcher 2

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Silent Switcher®2アーキテクチャ
    • あらゆるPCB上で超低EMI/EMC放射
    • PCBレイアウトに対する敏感さを排除
    • 内部バイパス・コンデンサによって放射EMIを低減
    • オプションのスペクトラム拡散変調
  • 高周波で高効率
    • 1MHz、12V入力、5V出力時の効率:最大96%
    • 2MHz、12V入力、5V出力時の効率:最大95%
  • 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
  • 最大連続電流:6A、ピーク出力電流:7A
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作
    • 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ = 2.5μA(LT8640S)
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 外部補償:高速トランジェント応答および電流シェアリング(LT8643S)
  • 短い最小スイッチオン時間:30ns
  • 全ての条件で低ドロップアウト:100mV(1A時)
  • 強制連続モード
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~3MHz
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型24ピン(4mm×4mm)LQFNパッケージ
LT8643S
静止電流が2.5μAの42V、6A同期整流式降圧Silent Switcher 2
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8643SA
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2658A

LT8643Sデモ・ボード | VIN = 5.8V~42V、VOUT = 5V(6A、2MHz時)

製品詳細

デモ回路2658Aは、LT8643Sを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、6A同期型降圧、第2世代Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8643Sはコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。集積化されたバイパス・コンデンサによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度が取り除かれることでEMI/EMC放射を最小化しやすくなっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

eval board
EVAL-LT8643SA-AZ

LT8643SA| 42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2

製品詳細

The demonstration circuit EVAL-LT8643SA-AZ is a 42V, 6A micropower synchronous step-down second generation Silent Switcher® with spread spectrum frequency modulation featuring the LT8643SA. The demo board is designed for 5V output from a 5.8V to 42V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8643SA is a compact, ultra-low emission, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated bypass capacitors optimize all the fast current loops and make it easier to minimize EMI/EMC emissions by reducing layout sensitivity. Selectable spread spectrum mode can further improve EMI/EMC performance. Ultra-low quiescent current in Burst Mode® operation achieves high efficiency at very light loads. Fast minimum on-time of 30ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

Please see user guide for the full description.

DC2658A
LT8643Sデモ・ボード | VIN = 5.8V~42V、VOUT = 5V(6A、2MHz時)
EVAL-LT8643SA-AZ
LT8643SA| 42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2

最新のディスカッション

最近表示した製品