LT8643S-2
新規設計に推奨静止電流が 2.5 µA の 42 V、6 A 同期整流式降圧 Silent Switcher(外部補償回路付き)
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.48
Viewing:
製品の詳細
- Silent Switcher® アーキテクチャ
- 超低 EMI 放射
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波で高い効率性
- 1 MHz、12 VIN ~ 5 VOUTで最大 96 % の効率性
- 2 MHz、12 VIN ~ 5 VOUT で最大 95 % の効率性
- 広い入力電圧範囲: 3.4 V ~ 42 V
- 最大連続電流 6 A、ピーク出力電流 7 A
- 超低静止電流バースト・モード® 動作
- 2.5μA IQ(12 VIN ~ 3.3 VOUT を制御する場合)(LT8640S-2)
- 出力リップル < 10 mVP-P
- 外部補償: 高速過渡応答/電流共有(LT8643S-2)
- 高速最小スイッチ・オン時間: 30 ns
- あらゆる条件下で低ドロップアウト: 1 A で 100 mV
- 強制連続モード
- 調整可能かつ位相同期可能: 200 kHz ~ 3 MHz
- 出力ソフトスタートとトラッキング
- 小型 24 ピン 4mm × 4mm LQFN パッケージ
LT8640S-2/LT8643S-2 同期型降圧レギュレータは、EMI 放射を最小化しつつ高スイッチング周波数で高い効率性を実現する Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)のアーキテクチャ設計です。30 ns の最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧レシオが可能です。LT8643S-2 には、高スイッチング周波数で電流共有と高速過渡応答をイネーブルする外部補償があります。
バースト・モード動作は超低スタンバイ電流消費を実現し、強制連続モードは全出力負荷範囲にわたる周波数同調を制御、またスペクトラム拡散動作は EMI 放射を一層低減できます。
アプリケーション- オートモーティブおよび工業用電源
- 汎用降圧
ドキュメント
データシート 2
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8643SEV-2#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SEV-2#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SHV-2#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SHV-2#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SHV-2#WPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SHV-2#WTRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SIV-2#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SIV-2#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SIV-2#WPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SIV-2#WTRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 15, 2023 - 23_0182 Notification of Qualification of Pillar Size Update for LT3977, LT3978, LT8636, LT8637, LT8640S, LT8640S-2, LT8643S, LT8643S-2 |
||
LT8643SEV-2#PBF | 製造中 | |
LT8643SEV-2#TRPBF | 製造中 | |
LT8643SHV-2#PBF | 製造中 | |
LT8643SHV-2#TRPBF | 製造中 | |
LT8643SHV-2#WPBF | 製造中 | |
LT8643SHV-2#WTRPBF | ||
LT8643SIV-2#PBF | 製造中 | |
LT8643SIV-2#TRPBF | 製造中 | |
LT8643SIV-2#WPBF | ||
LT8643SIV-2#WTRPBF | ||
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8643SEV-2#PBF | 製造中 | |
LT8643SHV-2#PBF | 製造中 | |
LT8643SIV-2#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。