LT8301

新規設計に推奨

65V/1.2Aのスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の42V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100規格準拠
  • 入力電圧範囲:2.7V~42V
  • 1.2A、65V DMOSパワー・スイッチ内蔵
  • 低静止電流:
    • 100μA(スリープ・モード時)
    • 350μA(アクティブ・モード時)
  • 重負荷時の境界モード動作
  • 軽負荷時の低リップルBurst Mode®動作
  • 最小負荷 < 全出力の0.5%(標準)
  • 出力電圧を1本の外付け抵抗で設定
  • トランスの3次巻線やオプトアイソレータなしでレギュレーションを実現
  • 高精度のEN/UVLOしきい値およびヒステリシス
  • 内部補償およびソフトスタート
  • 出力短絡保護
  • 5ピンTSOT-23パッケージ
LT8301
65V/1.2Aのスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の42V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8301
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2737A

LT8301ES5デモ用ボード | 光アイソレータ不要のフライバック・コンバータ、VIN=10V~32V、VOUT=5V(最大700mA時)

製品詳細

デモ回路2737Aは、LT8301を使用した絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は、10V~32V(公称24V)の入力から、5Vを出力します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。デモ回路のスタンバイ入力電流は、VIN=24Vで950μA(代表値)未満です。

eval board
DC2138B

LT8301ES5絶縁型デモ用ボード | フォトカプラ不要のフライバック、10V ≤VIN≤ 32V、VOUT=5V(0.7A~1A時)

製品詳細

デモ回路2138Bは、LT8301を使用した絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は、10V~32V(公称24V)の入力から、5Vを出力します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。デモ回路のスタンバイ入力電流は、VIN=24Vで950μA(代表値)未満です。

DC2737A
LT8301ES5デモ用ボード | 光アイソレータ不要のフライバック・コンバータ、VIN=10V~32V、VOUT=5V(最大700mA時)
DC2138B
LT8301ES5絶縁型デモ用ボード | フォトカプラ不要のフライバック、10V ≤VIN≤ 32V、VOUT=5V(0.7A~1A時)

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0550 Simplified Block Diagram
CN0550 Circuits from the Lab®

絶縁型電源使用のロー/フル/ハイ・スピード USB 2.0 アイソレータ

機能と利点

  • 絶縁型ロー・スピード、フル・スピード、ハイ・スピードUSB 2.0
  • USBインターフェース・スピードのオート・ネゴシエーション
  • 絶縁型電源を使いホストから電力を供給
  • 絶縁定格:最大1.75kV RMS
  • 標準のUSBタイプAコネクタを搭載
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 Circuits from the Lab®

HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル
  • +/- 10V、4~20mA出力
  • HART互換
  • ダイナミック消費電力制御
  • スルー・レートのデジタル制限
CN0550
絶縁型電源使用のロー/フル/ハイ・スピード USB 2.0 アイソレータ
CN0418
HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品