アナログ・デバイセズのオプトカプラ不要のフライバック製品には、レギュレーション用のフォトカプラやLT1431シャント・レギュレータが不要です。これらのデバイスは、絶縁された出力電圧を1次側の波形から直接検出します。これにより設計を簡素化し、ソリューションを小型化できるほか、絶縁バリアをまたぐ部品を1個のみで済ますことができます。負荷、ライン電圧、温度のドリフトは±5%未満です。即使用可能なトランスがいくつかデータシートに記載されているので、設計を容易に完成させることができます。

製品 | VINの範囲 | パワー・スイッチ | 最大POUT(W) | パッケージ |
LT8300 | 6V-100V | 0.23A/150V | 2W | SOT-23-5 |
LT8303 | 5.5V-100V | 0.5A/150V | 5W | SOT-23-5 |
LT8301 | 2.7V-42V | 1.2A/65V | 6W | SOT-23-5 |
LT8302 | 2.8V-42V | 3.6A/65V | 18W | SO-8E |
LT8304/-1 | 3V-100V | 2A/150V | 24W | SO-8E |
LT8315 | 18V-560V | 300mA/630V | 15W | TSSOP-20 (16) |
製品 | VINの範囲 | 最大POUT(W) | 説明 | パッケージ |
LT3748 | 5V-100VDC | 80-100 | オプトカプラ不要のフライバック・コントローラ | MSOP-16 (12) |
LT8309 | 4.5V-40VDC | 80-100 | フライバック同期整流器ドライバ | SOT-23 |
LT3798 | 20V-400VDC/90V-400VAC | 80-100 | PFC機能を備えたオプトカプラ不要のフライバック・コントローラ | MSOP-16 |
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
本記事に関するご注意
本記事は過去に作成されたものであり、本文内で取り上げられている製品やソフトウェアの一部につきましては、場合により新規設計には非推奨、製造中止となっている場合がございます。
ご了承のほど、お願い申し上げます。
ご了承のほど、お願い申し上げます。