ADP5070

新規設計に推奨

DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:2.85 V ~ 15 V
  • 良く安定化され、別々に抵抗で設定可能なVPOS出力 と VNEG 出力を生成
  • VPOS出力を生成する昇圧レギュレータ
    • 最大39 Vの調整可能な正出力
    • 1.0 Aメイン・スイッチを内蔵
    • 自動昇圧/降圧向けにオプションのシングル・エンド一次インダクタ・コンバータ(SEPIC)構成
  • VNEG出力を生成する反転レギュレータ
    • 最低VIN − 39 Vの調整可能負出力電圧
    • 0.6 Aのメイン・スイッチを内蔵
  • 正出力と負出力の両方に真のシャットダウン
  • スイッチング周波数は1.2 MHz/2.4 MHzで、オプションで1.0 MHz ~ 2.6 MHzの外部周波数に同期
  • 抵抗で設定可能なソフト・スタート・タイマー
  • システム・ノイズを低減するためのスルーレート制御
  • 個別の高精度イネーブルと対称スタート(VPOSファースト又は VNEGファースト)のための柔軟なスタートアップ・シーケンス制御
  • 位相ずれ動作
  • UVLO、OCP、OVP、TSDの保護機能
  • 4 mm × 4 mm、20ピンLFCSP と 20ピンTSSOP
  • ジャンクション温度範囲:−40°C ~ +125°C
  • ADIsimPowerツールセットによりサポート
ADP5070
DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力
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
  • ADP5070

ADP507x Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP5070

ADP5070/ADP5071 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage range: 3V to 5.5V
  • Output Voltage: +/- 15V
  • Output Voltage With LDOs: +/-12V

製品詳細

The ADP5070CP-EVALZ and ADP5071CP-EVALZ evaluation board are used to demonstrate the functionality of the ADP5070 and ADP5071 dc-to-dc converters, respectively.

Simple device measurements, such as line regulation, load regulation and efficiency, can be evaluated with the board. Device features, including selectable operating frequency, soft start, sequencing and slew rate control, may be demonstrated. The ADP7142 and ADP7182 LDOs are also available on the board as an option for enhanced low noise output.

For more details about dc-to-dc converters, refer to the ADP5070 and ADP5071 datasheets. For further information on the LDOs, refer to the ADP7142 and ADP7182 datasheet.

Additional Equipment Needed

  • DC power supply
  • Multimeters for voltage and current measurements
  • Electronic or resistive loads

Evaluation Kit Contents

  • ADP5070CP-EVALZ or ADP5071CP-EVALZ evaluation board

eval board
SCP-ADP5070-EVALZ

ADP5070シグナル・チェーン評価用ボード | デュアル・ブースト/反転コンバータ

製品詳細

デモ回路SCP-ADP5070-EVALZは、複数のシグナル・チェーンに給電するため正負2極の安定化電圧を生成するよう設計された、デュアル出力DC/DCコンバータです。正電圧レギュレータは15V/1Aの出力を提供し、負電圧レギュレータは–15V/300mAを供給します。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、ADP5070の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、ADP5070のデータシートを参照してください。

EVAL-ADP5070
ADP5070/ADP5071 Evaluation Board
SCP-ADP5070-EVALZ
ADP5070シグナル・チェーン評価用ボード | デュアル・ブースト/反転コンバータ

リファレンス・デザイン

Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 Circuits from the Lab®

工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム
  • 標準的な工業用信号レベルに適合
  • 18 ビット、 2MSPS 変換
  • 750kHz チャンネル・スイッチング・レート
CN0513 Board
CN0513 Circuits from the Lab®

20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

機能と利点

  • Data acquisition solution fully characterized over 0°C to 70°C
  • Guaranteed 20-bit no missing codes
  • INL: ±2 ppm, DNL: ±0.25 ppm
  • Throughput: 1.8 MSPS
  • Offset error drift: ±3.5 ppm/°C; gain error drift: ±6 ppm/°C
  • SNR: 98 dB at G = 1, 92 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • THD: −120 dB at G = 1, −116 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • Oversampled dynamic range: 102 dB at 900 kSPS, OSR = 2
  • Software programmable bipolar input ranges (±1 V to ±10 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • CMRR: 92 dB typical
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • Ease of use features reduce system power and complexity
  • ADC Input overvoltage clamp protection sinks up to 50 mA
  • On-board 5 V reference and buffer
  • First conversion accurate, no latency/pipeline delay
  • Fast conversion time allows low SPI clock rates
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
CN0385
工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0513
20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

最新のディスカッション

最近表示した製品