ADM3251E

製造中

RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、絶縁型、シングルチャンネル

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.52
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 2.5kV完全絶縁(電源およびデータ)されたRS-232トランシーバ
  • 絶縁型DC/DCコンバータを内蔵したisoPower
  • データレート:460kbps
  • 送信ポート:1、受信ポート:1
  • EIA/TIA-232E仕様に適合
  • RINとTOUTピンでのESD保護:
    • コンタクト放電:±8kV
    • エアーギャップ放電:±15kV
  • 0.1µFのチャージポンプ用コンデンサ
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
  • 安全、規制認可:
    • UL認定:
      • 2500V rms(UL1577に基づく1分間)
    • VDE認定(申請中)
      • DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 Teil 2): 2003-01
    • CSA部品承認通告#5A(申請中)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • ワイド・ボディの20ピンSOICパッケージを採用


ADM3251E
RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、絶縁型、シングルチャンネル
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

EVAL-ADM3251E

ADM3251E Evaluation board

機能と利点

  • 2.5 kV fully isolated (power and data) RS-232 transceiver
  • Convenient connections for power and signal through screw terminal blocks
  • 5 V operation
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals
  • All external components required for correct operation

製品詳細

The ADM3251E evaluation board can be used for easy evaluation of the ADM3251E power and signal isolated RS-232 transceiver. Screw terminal blocks provide convenient connections for the power and signal connections. Test points are included on the power and signal lines on both sides of the isolation barrier.

EVAL-ADM3251E
ADM3251E Evaluation board

最新のディスカッション

最近表示した製品