ADM2587E

製造中

RS-485トランシーバ、500kbps、半 / 全二重、2.5kV信号 / 電源の絶縁、±15kV ESD保護

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.18
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 絶縁RS-485 / RS-422トランシーバ、半二重または全二重に構成可能
  • 絶縁型DC/DCコンバータを内蔵したisoPower®
  • RS485入力 / 出力ピンの±15kV・ESD保護
  • ANSI/TIA/EIA-RS-485-A-98とISO 8482:1987(E)に準拠
  • データ・レート:500kbps
  • 5Vまたは3.3V動作
  • 1バスに最大256個のノードを接続可能
  • オープン / ショート回路、フェイルセーフ・レシーバ入力
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 詳細はデータシートを参照してください
ADM2587E
RS-485トランシーバ、500kbps、半 / 全二重、2.5kV信号 / 電源の絶縁、±15kV ESD保護
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 5

アプリケーション・ノート 5

技術記事 5

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADM2563E 新規設計に推奨 3kV実効値、全二重500kbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2561E 新規設計に推奨 3kV実効値、半二重500kbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

機能と利点

  • Plug and play system evaluation
  • Easy evaluation of 8 isolated Physical layer communication standards
  • Open source hardware
  • Open source software
  • iCoupler® and isoPower® technology
  • ADSP-BF548 Blackfin Processor running uCLinux
  • Sample PC application
  • Sample embedded uCLinux application

製品詳細

The ezLINX iCoupler® Isolated Interface Development Environment provides developers with a cost-effective, plug and play method for evaluation eight physical layer, digitally-isolated communication standards (USB, RS-422, RS-485, RS-232, CAN, SPI, I2C, and LVDS). The Blackfin® ADSP-BF548 processor is used to run the uCLinux operating system and allows for easy customization through the open source hardware and software platform. Development time is significantly reduced for embedded designers and system architects who are designing and evaluating isolated communication standards. The interfaces on ezLINX use ADI's isolated transceivers with integrated iCoupler® and isoPower® digital isolator technology.

資料

ソフトウェア

eval board
EVAL-ADM2587E

ADM2587E Evaluation Board: Raspberry Pi & Arduino Shields, 2-Layer Class A & 4-Layer Class B, & ISO RS-485 Repeater

機能と利点

  • 2.5 kV rms power and signal isolated RS-485/RS-422 transceiver
  • PCB layout optimized for EN55022 radiated emissions according to the AN-1349 Application Note
  • ADM2587E passes EN55022 Class A (certification available)
  • 2-layer printed circuit board (PCB) layout that minimizes PCB material cost
  • Convenient connections for power and signal through screw terminal blocks
  • Configurable as half-duplex or full-duplex
  • 5 V or 3.3 V operation
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals

製品詳細

The ADM2587E power and signal isolated RS-485 transceivers have two options for easy evaluation: the EVAL-ADM2587EEBZ 4-Layer EN55022 Class B Radiated Emissions Compliant Evaluation Board or the EVAL-ADM2587EEMIZ 2-Layer EN55022 Class A Radiated Emissions Compliant Evaluation Board. Both evaluation boards options are populated with an ADM2582E 20-lead wide-body SOIC component.

The EVAL-ADM2587EEBZ evaluation board is designed to reduce emissions generated by the high frequency switching elements used by the isoPower® technology to transfer power through its transformer. The 4 layer board layout was generated using the guidelines provided in the AN-0971 Application Note, Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices. The EVAL-ADM2587EEBZ evaluation board was tested at an independent test facility. The evaluation board passed the IEC 61000-4-5 surge testing up to 2 kV.

The EVAL-ADM2587EEMIZ is designed to reduce emissions generated by the high frequency switching elements used by the isoPower® technology to transfer power through the ADM2582E/ADM2587E integrated transformer. The 2 layer board layout is generated using the guidelines provided in the AN-1349 Application Note, PCB Implementation Guidelines to Minimize Radiated Emissions on the ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422 Transceivers. The EVAL-ADM2582EEMIZ evaluation boards are tested and certified to pass EN55022 Class A.

資料

eval board
AD-PQMON-SL

Power Quality Monitor Development Platform

機能と利点

  • Allows prototyping of high performance, polyphase energy meters
  • Modular hardware design:
    • Metering & compute base board
    • Add-on board for COMMS and HMI
  • The base board offers flexibility in input/output (I/O) interfacing through custom add-on boards
  • Industrial connectivity: 10BASE-T1L (ADIN1110), RS-485 (ADM2587E), Ethernet (WIZ82)
  • Long time data logging (SD card)
  • Standalone interface (display, LEDs, buttons)
  • I/O prototyping area (external control signals, GPS / GNSS)
  • Publicly available software for evaluation and prototyping
  • Embedded processing implementing the complete IEC 61000-4-30 class S power quality standard (using ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library)
  • Open-source GUI (Scopy – Cross-platform Qt application)
  • Fully isolated design for safe operation
  • Industry standard form factor compatible with DIN rail mounts

製品詳細

The AD-PQMON-SL provides a complete software and hardware platform for prototyping and evaluating high performance class S polyphase energy quality monitors. The design incorporates the ADE9430 high performance, polyphase energy monitoring IC that has an advanced metrology feature set (total and fundamental active power, volt amperes reactive (VAR), volt amperes (VA), watthour, VAR hour, VA hour, total and fundamental IRMS and VRMS, power factor) and the MAX32650 ultralow power ARM cortex-M4 with FPU-based microcontroller with 3 MB flash and 1 MB SRAM. The ADE9430 enables accurate energy monitoring over a wide dynamic range through its superior analog performance and digital signal processing (DSP) core. The ADE9430 simplifies the implementation and certification of energy and power quality monitoring systems by providing tight integration of acquisition and calculation engines. This solution can be used on a 3-phase system or up to three single-phase systems.

The design also features the MAX32650, which is a part of a new breed of low-power microcontrollers built to thrive in the rapidly evolving Internet of Things (IoT) named DARWIN. These MCUs are smart, with the biggest memories in their class and a massively scalable memory architecture. The MCU exposes all the necessary debug and programming features to enable a complete software development experience with the system. It is coupled with 512 Mb RAM and 64 Mb flash external memories to provide flexibility. The system's firmware is based on ADI's open-source no-OS framework and ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library.

The solution has an on-board ADuM6424A Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter. This DC-DC converter is used to supply all the components on the high voltage side. The ADUM6424A and the ADUM4152, which is a 5 kV, 7-Channel, SPIsolator™ Digital Isolator for SPI (with 1/2 Aux channel directionality), are used to isolate the connection between the ADE9430 and MAX32650.

The board can be supplied from the AC input through an isolated AC/DC converter or from the USB through the LTC3306, a 1.75 A Synchronous Step-Down Regulator. A logic based on several MAX40203, an Ultra-Tiny nanoPower, 1 A Ideal Diodes with Ultra-Low-Voltage Drop, selects based on availability the supply input with priority to the AC input.

The other 1.1 V and 1.8 V voltage rails needed by the MCU are converted from the 3.3 V input by the ADP225, a Dual, 300 mA Adjustable Output, Quick Output Discharge, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator.

For high accuracy time keeping, the MAX31343 ±5 ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator is used.

The add-on board includes a standalone interface (a 64 x 4 display, 2 LEDs, and 5 buttons), an SD card for long time data logging, several industrial connectivity ports, and exposes an I/O prototyping area for I2C, SPI, GPIO, UART, 3V3, GND. The prototyping area can be also used for GPS / GNSS (e.g., Accurate Synchrophasor Measurement) or for external control signals.

For industrial connectivity, these are the following possibilities:

  • T1L through the ADIN1110, an ultralow power, single port, 10BASE-T1L transceiver design for industrial Ethernet applications
  • RS-485 implemented using the ADM2587E, a 2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500 kbps)
  • Ethernet

APPLICATIONS

  • Energy and power monitoring
  • Standards compliant power quality monitoring
  • Protective devices
  • Smart power distribution units
  • Polyphase energy meters
  • Intelligent buildings

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
EVAL-ADM2587E
ADM2587E Evaluation Board: Raspberry Pi & Arduino Shields, 2-Layer Class A & 4-Layer Class B, & ISO RS-485 Repeater
AD-PQMON-SL
Power Quality Monitor Development Platform

リファレンス・デザイン

Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 Circuits from the Lab®

絶縁型USBと 絶縁型RS-485/絶縁型RS-232のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型USBから絶縁型RS-485/RS-232へのインターフェース
  • スモール・フットプリント 
  • ロバスト性に優れたインターフェース 

CN0373
絶縁型USBと 絶縁型RS-485/絶縁型RS-232のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品