ADM2563E

新規設計に推奨

3kV実効値、全二重500kbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.12
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3kV実効値、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバー
  • 低EMI放射を備えた絶縁型DC/DCコンバータ
  • EN55032クラスBに適合、2層PCBのマージン
  • ケーブル反転スマート機能
    • 完全なレシーバー・フェイルセーフ機能を維持しながら、A、B、Y、およびZバス・ピンの逆ケーブル接続を修正
  • RS-485 A、B、Y、およびZピンでのESD保護
    • ≥±12kV IEC61000-4-2の接触放電
    • ≥±15kV IEC61000-4-2の気中放電
  • 高速データ・レート:25Mbps(ADM2565E/ADM2567E)
  • EMIコントロールでは、500kbpsの低速データ・レート(ADM2561E/ADM2563E)
  • 柔軟な電源
    • 3V~5.5Vの入力VCC電源
    • 1.7V~5.5VのロジックVIO電源
    • VSELピンで、5V(VCC > 4.5V)または3.3VのVISO電源を選択
  • 5V VISOでPROFIBUSに準拠
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+105°C
  • 高いコモンモード過渡耐圧:250kV/µs
  • レシーバー入力の短絡、オープン・サーキット、フローティング状態に対するフェイルセーフ機能
  • 196個のバス・ノードに対応(レシーバーの入力インピーダンスは72kΩ)
  • ホット・スワップのサポート(グリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン)
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
  • CSA Component Acceptance Notice 5A、DIN V VDE V 0884-11、UL 1577、CQC11-471543-2012、IEC 61010-1
  • 沿面距離と隙間>8.0mmの28ピン精細ピッチSOIC_Wパッケージ(10.15mm × 10.05mm)
ADM2563E
3kV実効値、全二重500kbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3
AD4000 製造中 16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC
AD4004 新規設計に推奨 16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC
AD4008 新規設計に推奨 16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
ADP2384 新規設計に推奨 ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、4A、同期型
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM2563E

ADM2563E評価用ボード

機能と利点

  • ADM2563E/ADM2863E 500kbps信号/電源絶縁型RS-485トランシーバーの評価が簡単
  • EN 55032/CISPR 32クラスB EMI放射に適合する2層PCB
  • 沿面距離と隙間が8.0mm超える28ピンSOIC_W_FPパッケージ(10.15mm × 10.05mm)用フットプリント
  • 5Vまたは3.3V構成での評価を簡単にするジャンパ・オプション付きのADP7104 LDOレギュレータを内蔵
  • 最低1.7VのI/Oノードのインターフェース用の柔軟な低電圧VIO電源
  • RS-485 A、B、Y、およびZピンでのESD保護
    • ≥±12kVのIEC61000-4-2接触放電
    • ≥±15kVのIEC61000-4-2気中放電
  • TxD入力信号用SMAコネクタ
  • TxD信号を提供するLTC6900発振器をオプションで内蔵
  • スクリュー端子ブロックにより、電源、デジタル信号、およびRS-485信号に接続可能
  • デジタル入力信号のイネーブル/ディスエーブルがジャンパで選択可能
  • ループバック・テストおよび終端用の抵抗とフットプリント
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADM2563EEBZおよびEVAL-ADM2863EEBZでは、それぞれ実効値が3kVのADM2563Eおよび5.7kVのADM2863Eの500kbps信号/電源絶縁型全二重RS-485トランシーバーを簡単かつ効率的に評価することができます。

ADM2563EおよびADM2863Eには、それぞれ絶縁型DC/DCコンバータが内蔵されているため、追加のICを必要とせずにデバイスの絶縁側に電力を供給できます。

内蔵のADP7104低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、3.3V~20Vの入力電圧を受け取り、ADM2563EおよびADM2863EのVCCピン向けに選択可能な3.3Vまたは5V電源への電圧を調整します。LDOレギュレータをバイパスすることで、ADM2563EおよびADM2863EのVCCピンに直接電力を供給できます。

評価用ボードのスクリュー端子ブロックにより、ADM2563E/ADM2863Eの柔軟なVIOロジック電源ピンに接続できます。この接続により、ADM2563E/ADM2863Eは1.7V〜5.5Vのデジタル入出力(I/O)電圧で動作し、1.8Vまたは2.5V電源を使用してノードと通信できます。また、VIOピンはADP7104安定化電源からも供給できます。

EVAL-ADM2563EEBZおよびEVAL-ADM2863EEBZには、個々のシステムでADM2563EまたはADM2863Eを評価するためのオプションがあります。デジタル信号およびRS-485バス信号には、各評価用ボードのスクリュー端子ブロックを介して簡単にアクセスできます。各デジタル入力は、内蔵のジャンパ・オプションを介して構成されます。

別の方法を使用して、送信データ入力(TxD)信号をADM2563EまたはADM2863Eに提供できます。各評価用ボードにはLTC6900発振器が含まれており、10kHz〜250kHzの範囲内のTxDデジタル入力にクロック信号を提供するようにオプションで構成できます。信号の完全性を最適化するには、内蔵のサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを使用して、外部データ信号を接続します。

全二重絶縁型RS-485トランシーバーのEVAL-ADM2563EEBZおよびEVAL-ADM2863EEBZのフットプリントは10.15mm × 10.05mmで、28ピン、スモール・アウトライン、ワイド・ボディ、精細ピッチ(SOIC_W_FP)パッケージで提供されます。EVAL-ADM2563EEBZボードには、ADM2563E 3kV実効値、絶縁型RS-485トランシーバーが搭載されています。EVAL-ADM2863EEBZには、ADM2863E 5.7kV実効値、絶縁型RS-485トランシーバーが搭載されています。これら2つの評価用ボードの唯一の違いは、U3に搭載された絶縁型RS-485デバイスです。

ADM2563EまたはADM2863Eの詳細については、ADM2563EまたはADM2863Eのデータシートを参照してください。EVAL-ADM2563EEBZまたはEVAL-ADM2863EEBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADM2563E
ADM2563E評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品