ADP190

製造中

ハイサイド・パワー・スイッチ、ロジック制御

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 105mΩの低RDSON@1.8V
  • 出力放電用抵抗器内蔵(ADP191)
  • ターン・オン・スルーレート制限(ADP191)
  • 広い入力電圧範囲:1.2 V~3.6V
  • 連続出力電流: 500 mA
  • 1.2Vロジック動作に対応するレベル・シフターを内蔵 • • •
  • 低グランド電流:2µA(max)
  • 超低シャットダウン電流:1µA以下
  • 超小型0.8×0.8mm、04mmピッチ、4ボールのWLCSPパッケージ
ADP190
ハイサイド・パワー・スイッチ、ロジック制御
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADP190

ADP190 Evaluation Board

製品詳細


The EVAL-ADP190 is used to demonstrate the functionality of the ADP190 power switch. Simple device measurements such as VIN to VOUT resistance (RDSON), ground current, and off state current can be demon-strated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP190
ADP190 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 Circuits from the Lab®

絶縁型USBと 絶縁型RS-485/絶縁型RS-232のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型USBから絶縁型RS-485/RS-232へのインターフェース
  • スモール・フットプリント 
  • ロバスト性に優れたインターフェース 

CN0373
絶縁型USBと 絶縁型RS-485/絶縁型RS-232のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品