ADM2485

新規設計には非推奨

RS-485トランシーバ、高速(16Mbps)、2.5kV信号絶縁、半二重、トランス・ドライバ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.94
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 半二重の絶縁型 RS-485 トランシーバ
  • 外部トランス用の発振器ドライバを内蔵
  • PROFIBUS® に準拠
  • ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98 と ISO 8482:1987 (E) に準拠
  • データ・レート: 16 Mbps
  • 5 V 動作または 3.3 V 動作(VDD1
  • 高いコモンモード・トランジエント耐性: 25 kV/μs以上
  • ワイド・ボディ、16 ピン SOIC パッケージ
  • バス上のノード数: 50
  • 絶縁された DE OUT ステータス出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 安全及び規制認可
    • UL 規格認定: UL1577: 2500 V rms/1 分間
    • VDE 認定: 
      • DIN V VDE V0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
      • 強化絶縁、VIORM = 560 V ピーク
  • 動作温度範囲: –40°C ~ +85°C
  • 幅広の 16 ピン SOIC パッケージ
ADM2485

RS-485トランシーバ、高速(16Mbps)、2.5kV信号絶縁、半二重、トランス・ドライバ内蔵

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 9

技術記事 5

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX14940 新規設計に推奨 2.75kVRMS絶縁型20MbpsハーフデュプレックスPROFIBUS/RS-485トランシーバ、±35kV ESD保護およびトランスドライバ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADM2485

ADM2485 Evaluation Board

製品詳細

The ADM2485 evaluation board allows the ADM2485 isolated RS-485 transceiver to be quickly and easily evaluated. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components. When the ADM2485 is powered by 3.3 V on the logic side, a transformer, TI, is required with a turns ratio of 1:2.2 (DA2304_AL) to step up the 3.3 V to 6 V. This ensures that there is enough headroom for the ADP667 LDO to output a regulated 5 V output (EVAL-ADM2485EB3Z).

If the ADM2485 is powered by 5 V on the logic side, a trans-former, TI, is required with a turns ratio of 1:1.5 (DA2303_AL) so that there is enough headroom for the ADP667 LDO to output a regulated 5 V output (EVAL-ADM2485EB5Z).

EVAL-ADM2485
ADM2485 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0031
Half-Duplex, Isolated RS-485 Interface

最新のディスカッション

最近表示した製品