ADL5513

新規設計に推奨

ログ検出器/コントローラ、1MHz~4GHz、80dB

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広帯域幅:1MHz~4GHz
  • 80dBのダイナミック・レンジ(±3dB)
  • 周波数全域にわたって一定のダイナミックレンジ
  • -40~+125℃の温度範囲にわたって安定動作0.5dB
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 感度:-70dBm
  • ローノイズ計測/コントローラ出力(VOUT
  • パルス応答時間:21ns/20ns(立下り/立ち上がり)
  • 単電源動作:2.7V~5.5V@31mA
  • パワーダウン機能:1mW@5V
  • 小型フットプリントLFCSP
  • 高速SiGe製造プロセスを採用
ADL5513
ログ検出器/コントローラ、1MHz~4GHz、80dB
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-ADL5513

ADL5513 Evaluation Board

製品詳細

ADL5513-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/50 mA power supply. The power supply should be connected to the test loops labeled VPOS and GND. The RF input signal is applied through the SMA connector labeled RFIN. The output signal is accessible through the SMA connector labeled VOUT. The temperature adjust node is connected through a test loop mounted on the circuit board. Optionally a voltage divider powered by VPOS can be constructed using resistors, R8 and R9. The circuit board can also accommodate a 26 pin header through which the power supply, ground, temperature adjust node and output signal pins are accessible. The circuit board ships without this header installed.

EVAL-ADL5513
ADL5513 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品