Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

AD8318

新規設計に推奨

ログ検出器 / コントローラ、1MHz~8GHz、70dB

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広帯域幅:1MHz~8GHz
  • 高精度: 55dBの範囲で±1.0dB(f<5.8GHz)
  • 全温度範囲での安定性:±0.5dB
  • ローノイズの計測 / 制御出力(VOUT)
  • 位相応答時間:10ns / 12ns(立下り / 立ち上がり)
  • 温度センサー内蔵
  • 小型フットプリントLFCSPパッケージ
  • パワーダウン機能:1.5mW未満@5V
  • 単電源電圧動作:5V@68mA
  • 高速SiGe製造プロセスを採用

AD8138-EP は防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC規格)をサポートします。

AD8318
ログ検出器 / コントローラ、1MHz~8GHz、70dB
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD8318

AD8318 Evaluation Board

製品詳細

AD8318-EVALZ is a fully populated, 4-layer evaluation board powered by a single supply in the 4.5 V to 5.5 V range. The board can be operated in the Controller or Measurement mode by configuring the feedback resistor as an open or short. Performance in each mode can be optimized using resistive and filtering networks provided on the board. The inputs are configured for single-ended operation and provide a broadband input impedance of 50 Ω. The board also provides options for the user to optimize the output filtering and temperature compensation interface.


EVAL-AD8318
AD8318 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0150 Circuits from the Lab®

ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Software calibrated RF power measurement system
  • RMS, peak, and crest factor outputs
  • Functions from 1 MHz to 8 GHz
CN0150
ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品