AD8312
新規設計に推奨RF検出器、50MHz~3.5GHz、45dB
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
製品の詳細
- 完全なRF検出器機能
- 代表的な範囲:
-45~0dBm(50Ω時) - 周波数応答:50MHz~3.5GHz
- 温度安定なデシベル・リニア特性
- 3.5GHzの応答精度
- 高速応答:85/120ns(立上り/立下り)
- 低消費電力:12mW@2.7V
AD8312は、50MHz~3.5GHzの周波数範囲でのRF信号の計測に関する、全機能内蔵の低価格サブシステムです。これは45dBの標準的なダイナミックレンジを備えており、幅広くセルラ・ハンドセットや他の無線デバイス内で使えるようになっています。広いダイナミックレンジとデスクリートのダイオード検出器を使う場合よりも優れた精度を提供します。特に、この温度安定性は、-40℃~+85℃の全動作範囲にわたって、大変優れています。
高い感度のため、低パワー・レベルの計測も可能ですので、検出器に結合するために必要な電力量を軽減します。これは基本的には電圧応答のデバイスで、1.25mV~224mVrmsのまたは50Ωで-45dBm~0dBmの信号範囲を備えています。
便宜上、信号は内部でAC結合されており、1.3pFでシャントされている3kΩの負荷に5pFで結合しています。このハイパスの結合は、約16MHzのコーナ周波数を伴っていますので、最小動作周波数が決定されます。したがって、信号源はDCグランドすることもできます。
AD8312の出力、VOUT、は、入力信号レベルが1.25mVから224mVに増加するため、グランドの近辺から約1.2Vまで増加します。入力波形を平均するための時間インターバルの増加をディスエーブルにする時は、コンデンサをVOUTとCFLTピン間に接続することがあります。
AD8312は、6ボール、1.0mm×1.5mmウエハーレベル・チップスケール・パッケージを採用し、2.7V~5.5V電源で4.2mAを消費します。
アプリケーション
- セルラー・ハンドセット(GSM、CDMA、WCDMA)
- 無線端末デバイス向けのRSSI およびTSSI
- 送信パワーの計測
ドキュメント
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8312ACBZ-P2 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
AD8312ACBZ-P7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 3, 2018 - 18_0071 Bump Site Transfer for 6" Wafer Bumping |
||
AD8312ACBZ-P2 | 製造中 | |
AD8312ACBZ-P7 | 製造中 | |
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD8312ACBZ-P2 | 製造中 | |
AD8312ACBZ-P7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く