AD8310

製造中

ログアンプ、高速応答、DC~440MHz、90dB

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • マルチステージ復調用ログアンプ
  • 電圧出力、立ち上がり時間:15ns以下
  • 高電流出力能力:グランディング負荷に対して25mA
  • 95dBのダイナミック・レンジ:-91dB~+4dB
  • 単電源動作:2.7V(min)、8mA(typ)
  • DC~440MHz動作、±0.4dB直線性
  • スロープ:+24mV/dB、インターセプト:-108dBV
  • 全温度範囲で高安定スケーリング
  • 完全差動信号処理
  • パワーアップ時間:100ns、スリープ電流:1mA
AD8310
ログアンプ、高速応答、DC~440MHz、90dB
AD8310-fbl 499236767AD8310-pcl
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8310

Sパラメータ 1

SPICEモデル 2

ADIsimPLL™

アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。

ツールを開く

ADIsimRF

アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-AD8310

AD8310 Evaluation Board

製品詳細

AD8310-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based, full featured evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8310. RF input and VLOG output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of full differential signaling on the RF input if the user desires. Access to the +5V/8 mA supply is achieved with clip leads to the VPOS and COMM testpoints; it has a range from +2.7 to +5.5V.


EVAL-AD8310
AD8310 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品