HMC8038

新規設計に推奨

高絶縁、シリコンSPDT、無反射型スイッチ、0.1GHz~6.0GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 無反射型、50Ω設計
  • 高絶縁:60dB(代表値)
  • 低挿入損失:0.8dB(代表値)
  • 高パワー対応
    34dBmスルーパス
    29dBm終端パス
  • 高直線性
    0.1dB圧縮(P0.1dB):35dBm(代表値)
    入力3次インターセプト(IP3):60dBm(代表値)
  • ESD定格値
    4 kV人体モデル(HBM)、Class 3A
    1.25 kVデバイス帯電モデル(CDM)
  • 正の単電源
    3.3V~5V
    1.8V互換制御

    詳細はデータシートをご参照ください。

HMC8038

高絶縁、シリコンSPDT、無反射型スイッチ、0.1GHz~6.0GHz

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

EVAL-HMC8038
HMC8038 Evaluation Board
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio

リファレンス・デザイン

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 Circuits from the Lab®

全機能内蔵型の 2 ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 全機能内蔵型の2ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • 1.7GHz~3.4GHzの周波数範囲
  • ゼロIFシステム・アーキテクチャ
CN0507
全機能内蔵型の 2 ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品