Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1122
新規設計に推奨0.1 GHz ~ 6.0 GHz、0.5 dB LSB、6 ビット・シリコン・デジタル減衰器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 減衰範囲: 0.5 dB LSB ステップで 31.5 dB まで
- 低挿入損失
- 1 GHz で 1.1 dB
- 2 GHz で 1.3 dB
- ステップ誤差の代表値: ±0.1 dB 未満
- 優れた減衰精度
- 安全状態遷移
- 高直線性
- 入力 0.1dB 圧縮ポイント(P0.1dB): 30 dBm(代表値)
- 入力 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 55 dBm(代表値)
- RF のセトリング・タイム(0.05 dB の最終 RF 出力まで): 250 ns
- 低位相シフト誤差: 1 GHz で 6°
- 単電源動作: 3.3 V ~ 5 V
- ESD 定格: クラス 2(2 kV HBM)
- 24 ピン、4 mm × 4 mm LFCSP パッケージ: 16 mm2
- HMC624A とピン互換
HMC1122 は、0.1 GHz ~ 6 GHz で動作する 6 ビット・デジタル減衰器で、減衰制御範囲は 0.5 dB ステップで 31.5 dB です。
HMC1122 はシリコン・プロセスで製造されており、非常に短いセトリング・タイム、低消費電力、高 ESD 耐性を提供します。このデバイスは安全状態遷移を特長にしており、優れたステップ精度、および周波数範囲と温度範囲全体での高い直線性が得られるように最適化されています。RF 入力と RF 出力は内部で 50 Ω に整合しており、外付けマッチング部品が不要です。双方向の設計になっているため、RF 入力と RF 出力は入れ替え可能です。
HMC1122 はレギュレータを内蔵しているため、性能を変化させることなく 3.3 V ~ 5 V の範囲の単電源で動作します。
このデバイスには、減衰器のシリアルとパラレルの両方の制御を行うドライバが組み込まれています。このデバイスは、選択可能なパワーアップ状態や、別のシリアル制御部品とカスケード接続するためのシリアル出力ポートも備えています。
HMC1122 は RoHS 準拠の小型 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用しており、HMC624A とピン互換です。
フル実装の評価ボードも提供しています。
アプリケーション
- セルラ・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および超小型地上局(VSAT)
- 試験装置およびセンサー
- IF および RF 設計
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1122LP4ME | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1122LP4METR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1122LP4ME | 製造中 | |
HMC1122LP4METR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く