AD7380
製造中4MSPSデュアル同時サンプリング、16 ビット SAR ADC、差動入力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.72
製品の詳細
- 16ビット/14ビットADCファミリ
- デュアル同時サンプリング
- 完全差動アナログ入力
- スループット変換レート:4MSPS
- SNR (typ):
- AD7380(16ビット):92.5dB、VREF = 3.3V(外部リファレンス)
- AD7381(14ビット):85.4dB、VREF = 3.3V(外部リファレンス)
- 101 dB、オーバーサンプリング比16倍
- 内蔵オーバーサンプリング機能
- 分解能向上機能
- INL(積分非直線性)(最大値):
- 16ビットで2.0 LSB
- 14ビットで1.0 LSB
- 2.5 Vのリファレンス内蔵
- 高速シリアル・インターフェース
- −40 °C ~ +125 °C 動作
- 16ピンLFCSP、3 mm × 3 mm
- 広い同相電圧範囲
- アラート機能
AD7380/AD7381は、16ビットおよび14ビットのピン互換ファミリで、3.0V〜3.6Vの電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートを特長とする、デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。アナログ入力タイプは差動入力であり、ワイド・コモンモード入力電圧を採用し、CSの立下がりエッジ上でサンプルされ、変換されます。
集積化内蔵オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部 2.5 V リファレンスのバッファ付き。代わりに、最大 3.3 V の外部リファレンスを使用できます。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準制御入力を使用して、マイクロプロセッサや DSP との容易なインターフェースを可能にしています。別個のロジック電源を使用することにより、1.8 V、2.5 V、3.3 V のインターフェースに対応します。
AD7380/AD7381は、16ピンLFCSPパッケージを採用し、動作温度は−40°C ~ +125°Cに仕様規定されています。
製品のハイライト
- 2つの ADC フル機能による、デュアル同時サンプリングと変換。
- ピン互換製品ファミリ。
- 高スループット・レート: 4 MSPS
- 省スペースの3mm × 3mm LFCSP。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジが広がり、ノイズ低減と SCLK の速度条件の軽減を実現。
- ワイド・コモンモード範囲による差動アナログ入力。
- スモール・サンプリング・コンデンサが、アンプ・ドライブ負荷を低減します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流センス
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)アプリケーション
- I & Q 復調
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 3
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 4
ウェブキャスト 1
Analog Dialogue 3
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7380BCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7380BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7380BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2019 - 19_0126 AD7380/AD7381 Data Sheet Specification Change |
||
AD7380BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7380BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
Precision Toolbox for MATLAB
The Precision Toolbox is an evaluation software, made available in MATLAB, that allows configuring and capturing data with ADI’s precision data converters. To get started evaluating with the Precision Toolbox:
Step 1: Setup the evaluation hardware as described in the hardware setup guide.
Step 2: Install the Precision Toolbox and its dependencies. Refer to the Precision Toolbox wiki.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
-
高精度、最小消費電力アプリケーション -
高精度、低密度アプリケーション -
高周波数、低ノイズ、低歪みアプリケーション
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4940-2 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 2 | ||
ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |
ADP166 | 製造中 |
LDOレギュレータ、150mA、超低静止電流 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD7380
- AD7380-4
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くシグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。