模拟开关与多路复用器
模拟开关与多路复用器
ADI公司提供种类齐全的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单通道或多通道开关元件,并提供多种封装形式,能够更好地满足客户的应用需要。 ADI的开关和多路复用器广泛应用于工业、仪器仪表、医疗、消费电子、通信和汽车系统等领域,而且应用范围还在不断扩大。
ADI公司提供种类齐全的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单通道或多通道开关元件,并提供多种封装形式,能够更好地满足客户的应用需要。 ADI的开关和多路复用器广泛应用于工业、仪器仪表、医疗、消费电子、通信和汽车系统等领域,而且应用范围还在不断扩大。
子分类
ADI公司提供行业中高度可靠的LNA交换器,它们具有集成功能,例如±15 kV ESD保护、6.5 Ω导通电阻和高速开关功能,以满足千兆以太网、LVDS和LVPECL应用的需求。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}