MAX20086
量产双/四通道摄像机电源保护器
业界唯一的ASIL级摄像机保护器,通过I2C提供诊断
- 产品模型
- 2
产品详情
- 小方案尺寸
- 多达4个600mA保护开关
- 3V至15V输入电源电压
- 3V至5.5V器件工作电源
- 26V电池短路隔离
- 可调节限流值(100mA至600mA)
- 用于更高电流的并联多通道
- 可选I2C地址
- 小尺寸(4mm × 4mm)、20引脚SWTQFN和WETQFN封装
- 高精度
- ±8%限流精度
- 0.5ms软启动时间
- 0.25ms软关断时间
- 0.3µA关断电流
- 110mV压差@ 300mA
- 专为安全应用设计
- 兼容ASIL B/D
- VBAT/GND短路诊断
- 输出过压/欠压诊断
- 输入过压/欠压诊断
- 通过I2C读取各路8位电流、输出电压和供电读数
- 发生故障时自动重试
- AEC-Q100认证,-40°C至+125°C工作温度范围
MAX20086–MAX20089双/四通道摄像机电源保护器IC为每路输出提供高达600mA负载电流。每路输出具有独立的电池短路、对地短路和过流保护。IC工作在3V至5.5V电源电压,带有3V至15V摄像机电源。输入至输出压差仅为110mV(典型值) @ 300mA。
IC提供使能控制和I2C接口,以读取器件的诊断状态。板载ADC读取每个开关的电流。ASIL B和ASIL D兼容版本可通过ADC读取附加的7项诊断测量信息,确保覆盖高故障率事件。
MAX20086–MAX20089包括热关断,每路输出独立限流。所有器件均工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 同轴电缆供电,适用于雷达和摄像机模块
- 全景可视ECU
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20086ATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20086ATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 2, 2019 - 1924A ASSEMBLY |
||
MAX20086ATPA/VY+ | 量产 | |
MAX20086ATPA/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20086的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论