DG1208
推荐用于新设计低泄漏、单路8通道和双路4通道模拟多路复用器
我们的低泄漏多路复用器的平均漏电流为1nA,非常适合高精度电路
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 无失真测量
- 导通电阻:100Ω(典型值)
- +85°C时的导通/关断漏电流≤ 1nA(最大值)
- 电荷注入:≤ 0.5pC(典型值)
- 宽电源范围和低电源电流
- 室温下的静态电流:40µA(典型值)
- 采用±15V双极性电源或+12V单电源完全符合规格
- 轨到轨工作
- 灵活的设计选项
- GPIO兼容控制输入
- 通过EN输入使能或禁用器件
- 采用16-TQFN和16-TSSOP封装
- 温度范围:-40°C至+85°C
DG1208和DG1209均为低泄漏、低电荷注入、单路8通道或双路4通道多路复用开关器件。DG1208使用三个选择输入(A2、A1和A0)来确定开关逻辑;DG1209使用两个选择输入(A1和A0)。两款器件都使用使能(EN)输入来使能或禁用器件。
DG1208/DG1209具有低电容和低电荷注入,因此非常适合需要低毛刺和快速建立时间的自动测试设备系统、数据采集系统和采样保持系统。
DG1208/DG1209采用4mm x 4mm 16引脚TQFN或16引脚TSSOP封装。这些器件的额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 自动测试设备系统
- 数据采集系统
- 采样保持系统
- 通信系统
- 音频和视频路由
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DG1208ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
DG1208ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
DG1208EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DG1208EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADG1208 | 量产 | 低电容、8通道、±15 V/+12 V iCMOS® 多路复用器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG1208的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论