MAX20337
推荐新设计使用超小尺寸、低RON、超摆幅、DPST模拟开关
业界最小的DPST可切换±5.5V信号,采用低至1.6V的VCC单电源
- 产品模型
- 4
产品详情
- 无失真连接超摆幅信号
- 支持负电压音频、视频信号
- -5.5V至+5.5V模拟信号范围,独立于VCCEN
- 0.19Ω(典型值)导通电阻
- +1.6V至+5.5V单电源供电
- -114dB(典型值)总谐波失真+ 噪声
- 0.0001Ω(典型值)导通电阻平坦度
- 低电源电流:65μA(典型值) @ 1.6V
- 可由GPIO供电
- VCCEN未加电时为高阻模式
- COM_、NO_具有ESD保护
- ±30kV人体模式
- ±7kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 设计灵活
- 6焊球、WLP封装(1.308mm x 0.828mm)
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX20336超小尺寸、低导通电阻(RON)、双刀单掷(DPST)模拟开关具有Beyond-the-Rails™能力,允许-5.5V至+5.5V的信号通过,甚至在电源低于信号范围时也不发生失真。低导通电阻(0.19Ω)使器件非常适合低失真开关应用,例如音频或视频信号切换。
MAX20336可以工作在+1.6V至+5.5V单电源。由于要求的供电电流小,VCCEN可由GPIO提供。未加电时,开关为高阻模式,所有模拟输入端口可承受-5.5V至+5.5V信号。
MAX20336采用1.308mm x 0.828mm、0.4mm焊距、6焊球晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式音频/视频设备
- 便携式导航设备
- 平板电脑
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20337AEFT+ | 6-LFCSP-1.25X1.75X0.55 | ||
MAX20337AEFT+T | 6-LFCSP-1.25X1.75X0.55 | ||
MAX20337ENT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX20337ENT+T | 6-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX20337
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20337的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论