DG1207
量产低泄漏、单组16通道和双组8通道模拟多路复用器
平均漏电流仅为1nA的多路复用器,高精度设计的理想选择
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无失真测量
- 100Ω (典型值)导通电阻
- DG1206导通/关断漏电流≤ 2nA (最大)
- DG1207导通/关断漏电流≤ 1nA (最大)
- 电荷注入≤ 0.5pC (典型值)
- 宽供电电压范围、低电源电电流
- 40μA (典型值)静态电流 @ 室温
- 工作在±15V双极性供电电源或+12V单电源
- 满摆幅输出
- 灵活的设计选项
- GPIO兼容控制输入
- EN输入控制器件使能/禁止
- 采用32引脚TQFN封装和28引脚TSSOP封装
- -40°C至+85°C温度范围
DG1206和DG1207为低泄漏、低电荷注入的单组16通道或双组8通道多路复用开关器件。DG1206通过A3、A2、A1和A0四个选择输入判定开关逻辑,DG1207通过A2、A1和A0三路输入选择开关通道。两款器件均提供使能(EN)输入,用于使能或禁止器件。
DG1206/DG1207具有超低电容和低电荷注入,是自动测试系统、数据采集系统以及采样-保持系统等要求低干扰和快速建立时间等应用的理想选择。
DG1206/DG1207采用5mm x 5mm、32引脚TQFN或28引脚TSSOP封装。器件工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试系统
- 数据采集系统
- 采样-保持系统
- 通信系统
- 音频和视频路由
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DG1207EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DG1207EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 dg1207的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论