DG1206

推荐用于新设计

低泄漏、单组16通道和双组8通道模拟多路复用器

平均漏电流仅为1nA的多路复用器,高精度设计的理想选择

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无失真测量
    • 100Ω (典型值)导通电阻
    • DG1206导通/关断漏电流≤ 2nA (最大)
    • DG1207导通/关断漏电流≤ 1nA (最大)
    • 电荷注入≤ 0.5pC (典型值)
  • 宽供电电压范围、低电源电电流
    • 40μA (典型值)静态电流 @ 室温
    • 工作在±15V双极性供电电源或+12V单电源
    • 满摆幅输出
  • 灵活的设计选项
    • GPIO兼容控制输入
    • EN输入控制器件使能/禁止
    • 采用32引脚TQFN封装和28引脚TSSOP封装
    • -40°C至+85°C温度范围
DG1206
低泄漏、单组16通道和双组8通道模拟多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 2
MAX306 量产 高精度、16通道/双8通道、高性能、CMOS模拟多路复用器
MAX307 量产 高精度、16通道/双8通道、高性能、CMOS模拟多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DG120XEVKIT

DG1206, DG1207 评估套件

特性和优点

  • SMA连接器,用于模拟输入和输出
  • 为A3-A0和EN数字输入提供跳线,配置简单
  • 所有数字和模拟信号均提供测试点
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

DG120X评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估DG1206/DG1207低泄漏、低电荷注入多路复用器。DG120XEVKIT#已完全装配并经过测试,板上安装了DG1206EUI+ 16:1多路复用器,请参考DG120X评估板照片。

DG120XEVKIT#也可用于评估同一多路复用器家族的DG1207 8:1器件。更多信息请参考数据手册的配置DG120X评估套件部分。

应用

  • 音频和视频路由
  • 自动测试设备系统
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 采样-保持系统

DG120XEVKIT
DG1206, DG1207 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DG1206的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览