DG1209

推荐新设计使用

低泄漏、单路8通道和双路4通道模拟多路复用器

我们的低泄漏多路复用器的平均漏电流为1nA,非常适合高精度电路

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无失真测量
    • 导通电阻:100Ω(典型值)
    • +85°C时的导通/关断漏电流≤ 1nA(最大值)
    • 电荷注入:≤ 0.5pC(典型值)
  • 宽电源范围和低电源电流
    • 室温下的静态电流:40µA(典型值)
    • 采用±15V双极性电源或+12V单电源完全符合规格
    • 轨到轨工作
  • 灵活的设计选项
    • GPIO兼容控制输入
    • 通过EN输入使能或禁用器件
    • 采用16-TQFN和16-TSSOP封装
    • 温度范围:-40°C至+85°C
DG1209
低泄漏、单路8通道和双路4通道模拟多路复用器
DG1208, DG1209: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DG1209EVKIT

DG1208/DG1209评估套件

特性和优点

  • 配备用于模拟输入和输出的SMA连接器
  • 使能和地址选择输入端的跳线便于进行配置
  • 所有数字和模拟信号都有测试点
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

DG1208/DG1209评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估DG1208/DG1209低泄漏和低电荷注入多路复用器器件。DG1208EVKIT#和DG1209EVKIT#已装配完成且经过测试,并分别配备了DG1208EUE+和DG1209EUE+多路复用器。DG1208是一款单路8:1复用器件;DG1209是一款双路4:1器件。两款多路复用器器件均采用4mm x 4mm 16引脚TQFN或16引脚TSSOP封装。

 

应用

  • 音频和视频路由
  • 自动测试设备系统
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 采样保持系统

eval board
DG1208EVKIT

DG1208/DG1209评估套件

特性和优点

  • 配备用于模拟输入和输出的SMA连接器
  • 使能和地址选择输入端的跳线便于进行配置
  • 所有数字和模拟信号都有测试点
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

DG1208/DG1209评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估DG1208/DG1209低泄漏和低电荷注入多路复用器器件。DG1208EVKIT#和DG1209EVKIT#已装配完成且经过测试,并分别配备了DG1208EUE+和DG1209EUE+多路复用器。DG1208是一款单路8:1复用器件;DG1209是一款双路4:1器件。两款多路复用器器件均采用4mm x 4mm 16引脚TQFN或16引脚TSSOP封装。

 

应用

  • 音频和视频路由
  • 自动测试设备系统
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 采样保持系统

DG1209EVKIT
DG1208/DG1209评估套件
DG1208EVKIT, DG1209EVKIT: Board Photo title=
DG1208EVKIT
DG1208/DG1209评估套件
DG1208EVKIT, DG1209EVKIT: Board Photo title=

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 dg1209的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览