MAX4968C

量产

16通道线性高压模拟开关,BGA封装

业内首款高压、无闭锁开关,采用BGA封装,比竞争产品节省40%空间

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 节省空间——优化用于多通道系统
    • 小型BGA封装
    • 集成16路通道
  • 高性能——增强成像质量
    • 真正线性开关——RON在整个输入范围内保持平坦
    • 46dB (典型值) THD
    • 低寄生电容提供宽带保证
    • 低电荷注入,低电压尖峰
    • 2MHz、±90V脉冲下,2次谐波失真小于-45dB
    • 模拟AB类
    • DC至30MHz低压模拟信号带宽(CLOAD = 200pF)
    • 500kHz至20MHz高压模拟信号带宽(CLOAD = 200pF)
    • 高达210VP-P宽压输入范围
    • 5MHz (50Ω)下,关断隔离为-68dB (典型值)
  • 增强灵活性节省设计时间
    • 无需专用的高压电源
    • 串行接口支持菊链连接
    • 异步设置/清除输入设置所有开关,无需SPI
  • 优异的可靠性
    • 无闭锁SOI HVCMOS工艺,实现高性能、高可靠性集成过压保护
MAX4968C
16通道线性高压模拟开关,BGA封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源模拟开关和多路复用器 1
MAX4968A 量产 16通道线性高压模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4968C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览