MAX6708
量产低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 小型8引脚SOT23封装
- 对+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V电源电压进行精密监控
- 140ms复位超时延迟
- 具有独立输出的电源故障输入;监控低至0.62V的输入(MAX6704—MAX6708)
- 用于三电压监控的双路可调复位输入(MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A))
- 1.6s看门狗超时周期(MAX6701(A)—MAX6707(A))
- 独立看门狗输出(MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)/MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A))
- 手动复位输入
- 四个复位输出级选项
- 低电平有效推挽(MAX6701(A)、MAX6705(A))
- 低电平有效开漏(MAX6703(A)、MAX6707(A))
- 高电平有效推挽(MAX6702(A)、MAX6706(A))
- 双路低电平/高电平有效推挽(MAX6704、MAX6708)
- 低至VCC = 1V时确保复位有效
- 不受快速下降VCC瞬变的影响
- 成本低,外部元件少
MAX6701—MAX6708微处理器(µP)监控电路减少了监控µP系统中的电源功能所需的复杂性和元件。与单独的IC或分立元件相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和准确性。
MAX6701—MAX6708系列提供四个功能:上电、关断和掉电情况下的复位输出;如果看门狗输入在1.6秒内未触发,则独立看门狗输出会变为低电平;用于电源故障警告的0.62V阈值检测器;以及一个低电平有效的手动复位输入。
MAX6701—MAX6708系列提供多种引脚排列选项,以适合不同的多电压微处理器监控应用。
MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)通过监控三个电源电压(一个为固定阈值,两个可调)来驱动单个复位输出,并提供一个手动复位输入和一个带独立输出的看门狗定时器。MAX6704通过监控单电源电压来驱动互补复位输出,并提供一个独立的可调电源故障输入/电源故障比较器、一个手动复位输入和一个基于复位的看门狗定时器。MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A)通过监控单电源电压来驱动单个复位输出,并提供一个独立的可调电源故障输入/电源故障比较器、一个手动复位输入和一个带独立输出的看门狗定时器。除了不带看门狗定时器功能外,MAX6708与MAX6704相同。
有关非A版本和A版本之间的差异,请参见“详细说明”。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP电源监控
- 智能仪表
- 网络
- 电信
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6708LKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6708LKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6708RKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6708RKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6708SKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6708SKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6708TKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6708TKA+T | 8-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6708RKA+ | 量产 | |
MAX6708RKA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX6827 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 | |
MAX6830 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 | |
MAX6345 | 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器 | |
单电源监控器 12 | ||
MAX705 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
MAX706 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
MAX707 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
MAX708 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
MAX6821 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6822 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6823 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6824 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6825 | 量产 | 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6342 | 量产 | 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器 |
MAX6343 | 量产 | 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器 |
MAX6344 | 量产 | 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器 |
开关电池充电器 1 | ||
MAX713 | 量产 | NiCd/NiMH电池快速充电控制器 |
三电源监控器 3 | ||
MAX6355 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6356 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6357 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
双电源监控器 11 | ||
MAX6826 | 量产 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6828 | 量产 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6829 | 量产 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6831 | 量产 | 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器 |
MAX6351 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6352 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6353 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6354 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6358 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6359 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6360 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6708的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论