MAX706
量产低成本、微处理器监控电路
低成本复位 + 看门狗IC
- 产品模型
- 14
Viewing:
产品详情
- 监控功能集成显著提高了系统可靠性,同时缩小了电路板空间
- µMAX封装
- VCC = 1V 时确保低电平有效RESET有效
- 复位脉冲宽度:200ms
- 去抖TTL/CMOS兼容手动复位输入
- 高电平有效复位输出(MAX707/MAX708/MAX813L)
- 精密电源电压监控器
- 4.65V (MAX705/MAX707/MAX813L)
- 4.40V (MAX706/MAX708)
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
MAX705–MAX708/MAX813L微处理器(µP)监控电路减少了监控µP系统中的电源和电池功能所需的复杂性和元件数量。与单独的IC或分立元件相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和准确性。
MAX705/MAX706/MAX813L提供四种功能:
MAX707/MAX708将看门狗定时器替换为高电平有效复位,除此之外与MAX705/MAX706相同。MAX813L提供RESET而不是低电平有效RESET,除此之外与MAX705相同。
提供两个电源电压监控电平:MAX705/MAX707/MAX813L在电源电压降至4.65V以下时产生复位脉冲,而MAX706/MAX708在电源电压降至4.40V以下时产生复位脉冲。所有四个器件均采用8引脚DIP、SO和 µMAX®封装。
应用
- 计算机
- 控制器
- 重要µP电源监控
- 智能仪器
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9326702M2C | Leadless Chip Carrier | ||
MAX706CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX706CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX706CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX706CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX706CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX706EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX706ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX706ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX706EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX706EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX706MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX706MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX706TEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 3, 2018 - 1640 ASSEMBLY |
||
5962-9326702M2C | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
MAX706CSA+ | 量产 | |
MAX706CSA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX706CUA+ | 量产 | |
MAX706CUA+T | 量产 | |
MAX706EUA+ | 量产 | |
MAX706EUA+T | 量产 | |
8月 28, 2018 - 1702A ASSEMBLY |
||
MAX706ESA+ | 量产 | |
MAX706ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源监控器 7 | ||
MAX6316 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6317 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6318 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6319 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6320 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6321 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6322 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
双电源监控器 3 | ||
MAX6358 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6359 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6360 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX706的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论