MAX6354

量产

双/三电压微处理器监控电路

业内首款多电压监控电路,采用SOT封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对多个电源电压(+1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V和+5V)进行精密监控
  • 精密的出厂设置电源复位阈值
  • 电源电流:20µA
  • 上电复位脉冲宽度:100ms(最小值)
  • 去抖TTL/CMOS兼容手动复位输入
  • 看门狗定时器
    • 46.4s启动超时
    • 2.9s正常超时
  • 在整个温度范围内完全稳定可靠
  • 低至VCC1 = 1V或VCC2 = 1V时确保反RESET有效
  • 电源瞬变抗扰度
  • 双电压系统无需外部元件
  • 小型5引脚和6引脚SOT23封装
  • 低成本
MAX6354
双/三电压微处理器监控电路
MAX6351、MAX6352、MAX6353、MAX6354、MAX6355、MAX6356、MAX6357、MAX6358、MAX6359、MAX6360:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX6310 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6311 过期 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6312 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6313 5引脚、多输入、可编程复位IC
双电源监控器 5
MAX6305 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6306 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6307 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6308 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6309 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6354的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览