MAX6829

量产

双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 监控+1.8V至+5.0V的原边VCC电源和+0.9V至+2.5V的副边VCC2电源
  • 用户可调RESET IN低至+0.63V (MAX6826/MAX6827/MAX6828)
  • 复位超时延迟:140ms(最小值)
  • 看门狗超时周期:1.6s
  • 手动复位输入
  • 三种复位输出选项
    • 推挽低电平有效RESET
    • 推挽RESET
    • 开漏低电平有效RESET
  • 低至VCC = +1.0V时确保复位有效
  • 不受快速负VCC瞬变的影响
  • 无需外部元件
  • 小型6引脚SOT23封装
MAX6829
双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6826、MAX6827、MAX6828、MAX6829、MAX6830、MAX6831:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6829的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览