MAX705

量产

低成本、微处理器监控电路

低成本复位 + 看门狗IC

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监控功能集成显著提高了系统可靠性,同时缩小了电路板空间
    • µMAX封装
    • VCC = 1V 时确保低电平有效RESET有效
      • 复位脉冲宽度:200ms
      • 去抖TTL/CMOS兼容手动复位输入
      • 高电平有效复位输出(MAX707/MAX708/MAX813L)
    • 精密电源电压监控器
      • 4.65V (MAX705/MAX707/MAX813L)
      • 4.40V (MAX706/MAX708)
    • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
MAX705
低成本、微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 7
MAX6316 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6317 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6318 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6319 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX705的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览