MAX6821
量产低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 监控+1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、+5.0V电源
- 复位超时延迟:140ms(最小值)
- 1.6s看门狗超时周期(MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6824)
- 手动复位输入(MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825)
- 三种复位输出选项
- 推挽低电平有效RESET
- 推挽RESET
- 开漏低电平有效RESET
- 低至VCC = +1.0V时确保复位有效
- 不受快速负VCC瞬变的影响
- 无需外部元件
- 小型5引脚SOT23封装
MAX6821—MAX6825是低压微处理器(µP)监控电路,在5引脚SOT23封装中集成了电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能。与单独的IC或分立元件相比,微处理器监控电路显著提高了系统的可靠性和准确性。每当受监控的电压降至其预设阈值以下,这些器件都会将复位信号置位,并在VCC上升到阈值以上后将该信号保持置位状态达最短超时周期。此外,看门狗定时器会监控是否存在代码执行错误。还提供去抖手动复位。MAX6821—MAX6825监控的电压范围为+1.8V至+5.0V。VCC低至+1.0V时,这些输出能处于正确的状态。
提供九个预编程的复位阈值电压(参见阈值后缀指南)。MAX6821、MAX6822和MAX6823均具有一个手动复位输入和一个看门狗定时器。MAX6821具有推挽RESET,MAX6822具有开漏/低电平有效RESET,而MAX6823具有推挽/低电平有效RESET。MAX6824具有一个看门狗定时器以及推挽/低电平有效RESET和推挽RESET。MAX6825具有一个手动复位输入以及推挽/低电平有效RESET和推挽RESET。该系列器件提供的功能详解见选型指南。
应用
- 计算机与控制器
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6821RUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6821RUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6821SUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6821SUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6821RUK+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6821RUK+T | 量产 | |
MAX6821SUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6821的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论